Unidad de distribución de energía horizontal no medida 120V 15A, Receptáculo 10 , Tipo de clavija 5-15P
P1020-12S
El rendimiento de los equipos de servidores, almacenamiento y redes siempre dependerá de la alimentación que estos utilicen. Brinde una alimentación sólida y confiable a las aplicaciones de bastidor y gabinete con las Unidades de distribución de energía (Power Distribution Units, PDU) de Leviton. Las unidades de distribución de energía en bastidor de la serie P1000 de Leviton son la solución ideal para centros de datos, salas de computación y otros entornos de alta demanda que requieren alimentación “siempre encendida”. P1000 Las PDU serie están disponibles para aplicaciones verticales y horizontales.