Sensor Type: PIR Wide View, Mount: Wall, Coverage Range Sq. Ft.: 2500 Sq. Ft., Pattern Degrees: 110, USMCA Compliant: Yes, Title 24 Compliant: Yes, Grade: Commercial, Color: Off-white
OSWWV-INW
¿Tiene alguna pregunta acerca de un
sensor de ocupación o un sensor de desocupación? (se abre en una pestaña nueva)
...
¿Tiene alguna pregunta acerca de un
sensor de ocupación o un sensor de desocupación? (se abre en una pestaña nueva)
Contáctenos para obtener más información.(se abre en una pestaña nueva)
Información sobre los productos
-
01/22/2024 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
02/12/2024 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
Especificaciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento: 32° a 104°F (0° a 40°C)
Humedad relativa: 0% a 95% sin condensación
Garantía
Garantía: limitada 5-Year
Características del producto
Aplicación: cafeterías|Aulas|Espacios de trabajo|Salas de copiado|Oficinas abiertas|Estacionamientos de estacionamiento|Áreas abiertas|Escaleras|Almacenes abiertos|Salas de conferencias
Color: blanco
Consumo de corriente: 15mA
Característica: vista amplia
Grado: comercial
Montaje: pared
Montaje: montaje en pared
Mounting Height (Ft.) : 8-10 FT
Grados del patrón: 110
Línea de productos: OSWWV
Tecnología de sensor: infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR)
Tipo de sensor: ocupación
Tiempo de retardo: 30s-30m
Cumple con el Título 24 : sí
Especificaciones de rendimiento
Cobertura (m2): 2500
Patrón: 115°
Tipo
Tipo de producto: sensor de ocupación
Especificaciones eléctricas
Voltaje de salida: señal de control de lógica alta activa de 24 V CC con protección de circuito corto (cable azul). El cable gris agrega lógica de sensor de luz
Consumo de energía: 15mA en espera
Voltaje: 24 V CC
Tipo de voltaje: bajo voltaje
Normas y certificaciones
Listado: certificado por cUL/US, puede utilizarse para cumplir con los requisitos de detección de ocupación del estándar ASHRAE 90.1 y el Título 24, Parte 6
Cumple con la USMCA: sí
Especificaciones mecánicas
Tipo de montaje: montaje en pared
Tamaño: altura163.32mm( 6.43"), profundidad118.61mm( 4.67"), ancho del sensor71.12mm( 2.80"), ancho de la base107.44mm( 4.23").
- usd548125
Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.