Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Sensor de ocupación con luz de noche LED, PIR, interruptor de pared, 2100SF, 120-277V, blanco, Decora®

OSSNL-IDW
DESCONTINUADO
Control de iluminación con sensor de ocupación PIR de encendido automático/apagado automático (selección de encendido manual/apagado automático), luz de noche 1FC (atenuable), a prueba de vandalismo, interruptor de pared manual. Robust Single Latching 10A Relay, Neutral wire required, 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60hz, Field of View 2100 sq ft (Motion: Major 60'x40'; Minor 40'x20'), Dual Pyrometers for true 180 degree view with Blinders (32 degree block on each side), Adjustable time delay between 30s-2h, Light Sensor (Photocell) included for Ambient Light Hold-Off featur...

Color: blanco

Código UPC: 078477306864
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados