Sensor de ocupación, multitecnología (sensor PIR/sensor ultrasónico), interruptor de pared, 2400SF, 347V, blanco, autoadaptable, Decora®
OSSMT-M3W
Sensor de ocupación multitecnología para caja de pared con control de iluminación con cable neutro, 347V, 60Hz, cumple con el Título 24 de la CEC, tiempo de retardo de 30s-30m , anulación de luz ambiente, autoajustable, configurable en el campo, blanco, cumple con la USMCA.
El interruptor de pared con sensor de ocupación multitecnología OSSMT Decora de Leviton se utiliza para brindar control automático de iluminación para ahorro energético y comodidad en una variedad de aplicaciones comerciales. Un interruptor sensor de ocupación de caja de pared es un control de iluminación ...Color: blanco