Sensor de ocupación, multitecnología (sensor infrarrojo pasivo/sensor ultrasónico), interruptor de pared, 2400SF, 120-277V, sin neutro, negro, autoadaptable, encendido/apagado automático únicamente, Decora®
OSSMT-GQE
Sensor de ocupación multitecnología para caja de pared sin control de iluminación con cable neutro, SOLO encendido/apagado automáticos (sin anulación manual), 120/208/220/230/240/277v, 50/60Hz, Cumple con el Título 20/24 de la CEC, 30s-30m tiempos de retardo, anulación de luz ambiente, autoajustable, configurable en el campo, cumple con USMCA, color: negro
El interruptor de pared con sensor de ocupación multitecnología OSSMT Decora de Leviton se utiliza para brindar control de iluminación automático para ahorrar energía y brindar conveniencia en una variedad de aplicaciones...Color: negro