Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí
Sensor de ocupación, multitecnología (sensor PIR/sensor ultrasónico), interruptor de pared, 2400SF, 120-277V, sin neutro, rojo, autoadaptable, Decora®
OSSMT-GDR
DESCONTINUADO
Sensor de ocupación multitecnología para caja de pared sin control de iluminación con cable neutro, 120/208/220/230/240/277v, 50/60Hz, cumple con el Título 20/24 de la CEC, tiempo de retardo de 30s-30m , anulación de luz ambiente, autoajustable, configurable en el campo, cumple con la USMCA. Color: El interruptor de pared con sensor de ocupación multitecnología OSSMT Decora de Leviton rojo se utiliza para brindar control automático de iluminación para ahorro energético y conveniencia en una variedad de aplicaciones comerciales. Un sensor de ocupación de caja de pared...
Sensor de ocupación multitecnología para caja de pared sin control de iluminación con cable neutro, 120/208/220/230/240/277v, 50/60Hz, cumple con el Título 20/24 de la CEC, tiempo de retardo de 30s-30m , anulación de luz ambiente, autoajustable, configurable en el campo, cumple con la USMCA. Color: El interruptor de pared con sensor de ocupación multitecnología OSSMT Decora de Leviton rojo se utiliza para brindar control automático de iluminación para ahorro energético y conveniencia en una variedad de aplicaciones comerciales. Un interruptor sensor de ocupación de caja de pared es un control de iluminación, también conocido como sensor de movimiento o detector de movimiento, número de pieza OSSMT-GDR.
Tamaño: altura103.12mm( 4.06"), ancho44.45mm( 1.75"), profundidad46.99mm( 1.85"), profundidad de instalación34.37mm( 1.35"), altura de instalación67.26mm( 2.65").
Tipo de interruptor: unipolar
Tipo
Tipo de producto: sensor de ocupación
Normas y certificaciones
Anuncios: homologado por ETL/cETL, CSA
Cumple con el Título 24 : sí
Cumple con la USMCA: sí
Especificaciones de rendimiento
Cobertura (m2): 2400
Patrón: 180°
Características del producto
Aplicación: reacondicionamiento|Oficinas privadas y ejecutivas|Salas de conferencias|Áreas de almacenamiento|Aseos|Aulas|Salas|Áreas de formación|Conmutación de ubicaciones múltiples
Instalación rápida y sencilla: cabe en una caja de pared estándar y reemplaza a un interruptor de pared unipolar; existen opciones disponibles de neutro y sin neutro. El sensor se puede instalar junto con otras unidades en una placa de pared con interruptores múltiples.
El diseño de perfil bajo elimina el aspecto molesto de "dispositivo de escaneo". Las placas de pared elegantes de Decora complementan el aspecto elegante de cualquier habitación; use placas de pared Decora y combine con la línea popular de productos de cableado Decora de Leviton.
El botón a presión conveniente brinda conmutación de encendido/apagado manual de la luz en cualquier momento.
Las lentes Fresnel segmentadas proporcionan sensibilidad y rendimiento óptimo. Diseñado con una zona extensa de "movimientos menores" donde se detectarán incluso los movimientos corporales más leves.
Lentes de IRP a prueba de vandalismo.
Campo de visión horizontal ajustable (el infrarrojo pasivo puede ajustarse entre 180° y 60° de arco mediante el uso de reductores del campo de visión integrales ubicados a ambos lados de la lente). No necesita enmascaramiento.
Modo de encendido manual/apagado automático para instalaciones donde se requiere encendido manual, pero aún se desea el apagado automático para ahorrar energía según el Título 24 de la CEC.
Para cumplir con el Título 24del CED, la luz indicadora LED parpadea cuando el sensor detecta movimiento para verificar que la detección esté activa. Parpadeos verdes para ultrasónico y parpadeos rojos para IRP.
Tiempo: el tiempo de apagado de retraso está preestablecido en 30 minutos en el modo de adaptación automática. Se ofrece una selección de cuatro configuraciones de tiempo de apagado de retraso: 30-seconds (solo para prueba de caminar), 10, 20y 30 minutos para tiempo fijo y adaptación automática. La luz LED parpadea cuando la perilla de ajuste se coloca en el valor de tiempo indicado.
Reconocimiento de luz ambiente: el sensor con luz integrada evita que se enciendan las luces cuando la habitación está bien iluminada por la luz natural.
Tecnología de autoadaptación: la tecnología de autoadaptación elimina las llamadas al servicio para realizar ajustes. Las configuraciones de tiempo de retardo y sensibilidad se ajustan de forma continua a los patrones de uso de los ocupantes en el modo de adaptación automática.
La característica para prueba de caminar exclusiva brinda un mayor ahorro energético al no dejar las luces encendidas durante un período extendido después de una ocupación transitoria.
Confirmación de desocupación: cuando vence el tiempo de espera y los relés se apagan, existe una confirmación de desocupación de 30 segundos (OSSMT-G) o 40 segundos (OSSMT-M) para volver a encender los relés.
Circuitos de detección en falso.
Sensibilidad ante movimientos pequeños (U/S): la tecnología ultrasónica brinda excelente sensibilidad ante el menor movimiento.
Es posible desactivar el U/S (OSSMT-M). Para brindar más flexibilidad, OSSMT-G tiene la capacidad de desactivar tanto el PIR como el U/S.
Característica del modo de presentación: para presentaciones de diapositivas o películas permite que se apaguen las luces con los botones y se mantengan apagadas mientras la habitación está ocupada.
Circuitos H.I.S exclusivos de Leviton. Diseñado específicamente para manejar cargas electrónicas altas de entrada de balastre y ofrece durabilidad y servicio sin igual.
Interruptores de relé sin cruce por cero en el punto de cruce por cero de la curva de alimentación de CA para garantizar una vida útil máxima del conector y compatibilidad con balastres electrónicos.
mx303643
us8115626
us8502660
Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.
Utilizamos y almacenamos cookies en su dispositivo para mejorar la navegación y funcionalidad del sitio, analizar el uso del sitio y ayudar en nuestros esfuerzos de marketing y publicidad. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad. Para aceptar todas las cookies, haga clic en “Aceptar todo”. Para elegir qué cookies opcionales permitir, haga clic en “Configuración de cookies”.
Centro de preferencias de privacidad
Su privacidad
Cookies estrictamente necesarias
Cookies funcionales
Cookies de rendimiento
Cookies dirigidas
Su privacidad
Cuando visita un sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para que el sitio funcione como usted espera. Por lo general, la información no lo identifica directamente, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Dado que respetamos su derecho a la privacidad, puede optar por no permitir algunos tipos de cookies. Haga clic en los distintos encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, bloquear algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer. Lista de cookies
Cookies estrictamente necesarias
Siempre activo
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no pueden apagarse en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le alerte acerca de estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por terceros proveedores cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para poder medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y menos populares y a ver cómo los visitantes recorren el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorizar su rendimiento.
Cookies dirigidas
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas empresas pueden utilizarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación exclusiva de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.