Sensor de ocupación, multitecnología (sensor PIR/sensor ultrasónico), interruptor de pared, relé doble, 2400SF, 120-277V, almendra claro, Decora®
OSSMD-MDT
Sensor de ocupación multitecnología de relé doble para caja de pared con control de iluminación de cable neutro, 120/208/220/230/240/277v; 50/60Hz, cumple con el Título 20/24 de la CEC, tiempo de retardo de 30s-30m , anulación de luz ambiente, autoajustable, configurable en el campo, cumple con la USMCA. Color: almendra claro
El OSSMD brinda control de iluminación automático para dos cargas separadas desde una sola unidad. Es compatible con iluminación incandescente, fluorescente y de bajo voltaje y cargas de ventilador. La unidad cuenta con ...
Color: almendra claro