Sensor de desocupación con luz de noche LED, PIR, interruptor de pared, 2100SF, 120-277V, marfil, USMCA, Decora®
OSS10-INI
Passive Infrared, Vacancy Sensor Wall Switch with Night Light lighting control, 180 degree coverage, 2100 sq ft, ManualON/AutoOFF, Time Delay 30s-30m. Ciegos ajustables, Título 20/24de la CEC, Homologado por ETL, Cumple con RoHS, 120/208/220/230/240/277v, 50/60Hz, Cumple con USMCA, Color: marfil
El sensor de desocupación infrarrojo pasivo (IRP) detecta el movimiento de una fuente emisora de calor dentro de su campo de visión para apagar automáticamente las luces y ofrecer el mismo rendimiento...
Passive Infrared, Vacancy Sensor Wall Switch with Night Light lighting control, 180 degree coverage, 2100 sq ft, ManualON/AutoOFF, Time Delay 30s-30m. Ciegos ajustables, Título 20/24de la CEC, Homologado por ETL, Cumple con RoHS, 120/208/220/230/240/277v, 50/60Hz, Cumple con USMCA, Color: marfil
El sensor de desocupación infrarrojo pasivo (IRP) detecta el movimiento de una fuente emisora de calor dentro de su campo de visión para apagar automáticamente las luces, ofreciendo las mismas características de rendimiento que la familia ODS de sensores de ocupación. El OSS10 tiene la capacidad de reducir (atenuar) y apagar la función de “luz guía” con una configuración de disco selector simple. La luz de noche LED consume menos de 1/2 W, lo que permite ahorrar energía y guiar la iluminación cuando las luces de la habitación están apagadas. OSS10 es ideal para usar en instalaciones de hostelería y cuidado de la salud con función de luz de noche para guiar el encendido manual. Los ajustes de tiempo de retardo ajustables de 30 segundos a 30 minutos apagarán las luces automáticamente. El interruptor de pared con sensor de ocupación NightLight se utiliza para brindar control automático de iluminación para ahorro energético y comodidad en una variedad de aplicaciones comerciales.
Temperatura de funcionamiento: 0° a 50°C (32° a 122°F)
Humedad relativa: 20% a 90% sin condensación
Garantía
Garantía: limitada 5-Year
Especificaciones eléctricas
Frecuencia: 50/60Hz
Clasificación de carga: fluorescente: 1200VA a 120V, 2700VA a 277V incandescente: 800W a 120V, motor: 1/8 CV a 120V
Conexión de cable neutro: necesario
Consumo de energía: 120V luz de noche apagada - 190mW, 120V luz de noche encendida máx. - 350mW, 277V luz de noche apagada - 250mW, 277V luz de noche encendida máx. - 410mW
Voltaje: 120/230/277 V CA
Cableado: línea - negro, carga - azul, puesta a tierra - verde, neutro - blanco
Características del producto
Aplicación: baños de hoteles y hospitales, salas de conferencias, oficinas pequeñas, áreas de almacenamiento, aulas, salas de estar, baños
Color: marfil
Grado: comercial
Montaje: interruptor de pared
Línea de productos: OSS10
Tecnología de sensor: infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR)
Tipo de sensor: desocupación
Especificaciones de rendimiento
Cobertura (m2): 1200
Patrón: 180°
Tipo
Tipo de producto: sensor de desocupación
Especificaciones mecánicas
Tipo de montaje: interruptor de pared
Tamaño: altura103.2mm( 4.06"), ancho44.4mm( 1.75"), profundidad47mm( 1.83"), profundidad de instalación34.4mm( 1.35"), altura de instalación66.2mm( 2.60").
Tipo de interruptor: unipolar, luz de noche LED
Normas y certificaciones
Listados: certificado por UL/cUL, NOM, puede utilizarse para cumplir con los requisitos del Título 24, Parte 6 para sensores de ocupación y NYC L48, cumple con FCC
Cumple con el Título 24 : sí
Cumple con la USMCA: sí
Encaja en las cajas de pared estándares y sustituye los interruptores de pared unipolares; se necesita conexión a tierra y neutra. Combinable con otras unidades
El diseño de perfil bajo elimina el aspecto molesto de “dispositivo de escaneo”. Las estilizadas placas de pared de Decora complementan el aspecto elegante de cualquier habitación; use placas de pared Decora y combine con la línea popular de productos de cableado Decora de Leviton
180° field-of-view provides approximately 2100 SF of coverage
Botón a presión conveniente de encendido y apagado manual para conmutar las luces en cualquier momento.
Se utilizan dos sensores PIR de elemento doble para ampliar la gama de detección y duplicar los puntos de detección dentro del campo de visión
Las lentes Fresnel segmentadas proporcionan sensibilidad y rendimiento óptimo. Diseñado con una zona extensa de “movimientos menores” donde se detectarán incluso los movimientos corporales más leves.
Utilizamos y almacenamos cookies en su dispositivo para mejorar la navegación y funcionalidad del sitio, analizar el uso del sitio y ayudar en nuestros esfuerzos de marketing y publicidad. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad. Para aceptar todas las cookies, haga clic en “Aceptar todo”. Para elegir qué cookies opcionales permitir, haga clic en “Configuración de cookies”.
Centro de preferencias de privacidad
Su privacidad
Cookies estrictamente necesarias
Cookies funcionales
Cookies de rendimiento
Cookies dirigidas
Su privacidad
Cuando visita un sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para que el sitio funcione como usted espera. Por lo general, la información no lo identifica directamente, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Dado que respetamos su derecho a la privacidad, puede optar por no permitir algunos tipos de cookies. Haga clic en los distintos encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, bloquear algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer. Lista de cookies
Cookies estrictamente necesarias
Siempre activo
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no pueden apagarse en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le alerte acerca de estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por terceros proveedores cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para poder medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y menos populares y a ver cómo los visitantes recorren el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorizar su rendimiento.
Cookies dirigidas
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas empresas pueden utilizarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación exclusiva de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.