Paquete de alimentación para sensor de ocupación, 20 A, Fabricado en EE. UU. con componentes de origen mundial
OSP20-DA0
20A fluorescente/incandescente, 120/220/277 V CA 60Hz, 1HP a 120VAC, 2HP a 240VAC, Paquete de alimentación para sensor de ocupación, Salida de suministro de alimentación: 150mA, Fabricado en EE. UU. con componentes de origen mundial, Cumple con el Título 24 , cumple con ASHRAE 90.1
Color: negro