Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

20A fluorescente/incandescente, 120/220/277 V CA 60Hz, 1HP a 120VAC, 2HP a 240VAC, Paquete de alimentación para sensor de ocupación, Salida de suministro de alimentación: 150mA, Cumple con el Título 24 , cumple con ASHRAE 90.1

OSP20-D0
DESCONTINUADO
Código UPC: 07847716274
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos