Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Paquete de alimentación para sensor de ocupación, 15 A

OSP15-R30

15 A FL, 347 V CA 60Hz, Paquete de alimentación para sensor de ocupación con relé HVAC 0.5A 125VAC 1.0A 30VDC, Cumple con el Título 24 , cumple con ASHRAE 90.1

El paquete de alimentación compacto de Leviton, que contiene un relé de alimentación 24VDC y un relé de voltaje de línea 20A para la mayoría de los modelos, proporciona alimentación de bajo voltaje y control de voltaje de línea para sensores de ocupación de Leviton. Las versiones incluyen entradas de encendido automático y manual para sensores de ocupación, capacidades de encendido y apagado, y una entrada local para...

Color: negro

Código UPC: 078477166802
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos