Sensor infrarrojo pasivo de montaje alto en accesorio con 2 lentes intercambiables y máscara de pasillo, blanco, Título 24, cumple con ASHRAE
OSFHU-IAW
Sensor de ocupación de montaje alto en accesorio, 360 y de pasillo (lentes de360 grados y lentes de pasillo incluidas), Tecnología de infrarrojo pasivo, uso comercial - blanco, Cumple con el Título 24 , cumple con ASHRAE 90.1
Información sobre los productos
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
02/12/2024 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
Especificaciones eléctricas
Frecuencia: 50/60Hz
Clasificación de carga: balastre 800VA a 120VAC , balastre 1200VA a 277VAC , balastre 1500VA a 347VAC , balastre 2000VA a 480VAC , motor: carga de 1/4 CV a 120V
Conexión de cable neutro: necesario
Voltaje: 120/230/277/347 V CA
Cableado: negro-línea, rojo-carga, blanco-neutro
Especificaciones mecánicas
Construcción: carcasa de plástico moldeado por inyección de alto impacto
Tipo de montaje: montaje en accesorio
Size : Height 3.50" (8.99mm), Width 3.50" (8.99mm), Depth 1.25" (30.75mm)
Garantía
Garantía: limitada 5-Year
Normas y certificaciones
Listados: homologado por UL y CUL (modelos OSFHU). Puede utilizarse para cumplir con los requisitos de detección de ocupación del IECC, el ASHRAE 90.1y la Parte 6 del Título 24.
Cumple con el Título 24 : sí
Cumple con la USMCA: sí
Tipo
Tipo de producto: sensor de ocupación
Especificaciones de rendimiento
Coverage (Sq.Ft.) : 8-40 FT
Patrón: 360°
Características del producto
Aplicación: montaje alto
Color: blanco
Grado: comercial
Fabricado en EE. UU.: sí
Montaje: montaje en accesorio
Línea de productos: OSFHU
Tecnología de sensor: infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR)
Tipo de sensor: ocupación
Tiempo de retardo: 30s-20m
Especificaciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento: 14° a 160°F (-10° a 71°C)
Humedad relativa: 20% a 90% sin condensación
Rango de temperatura de almacenamiento: -14° a 160°F (-25° a 71°C)