Sensor de ocupación, ultrasónico, montaje en el techo, 2000SF, relé aislado, blanco
OSC20-RUW
Do you have a question about an
occupancy sensor or vacancy sensor? (se abre en una pestaña nueva)
...
Do you have a question about an
occupancy sensor or vacancy sensor? (se abre en una pestaña nueva)
Contact us to learn more.(se abre en una pestaña nueva)
Información sobre los productos
-
01/23/2024 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
02/12/2024 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
Especificaciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento: 32° a 104°F (0° a 40°C)
Humedad relativa: 0% a 95% sin condensación
Normas y certificaciones
Listado: certificado por cUL/US, puede utilizarse para cumplir con los requisitos de detección de ocupación del estándar ASHRAE 90.1 y el Título 24, Parte 6
Cumple con el Título 24 : sí
Características del producto
Aplicación: cafeterías|Aulas|Residenciales|Hallways|Salas de almacenamiento|Oficinas ejecutivas|Espacios de trabajo|Oficinas con cubículos
Color: blanco verdadero
Grado: comercial
Montaje: montaje en el techo
Mounting Height (Ft.) : 8-12 FT
Línea de productos: OSC20
Tecnología de sensores: ultrasónico (EE. UU.)
Tipo de sensor: ocupación
Tiempo de retardo: 30s-30m
Garantía
Garantía: limitada 5-Year
Especificaciones eléctricas
Frecuencia: 32kHz
Relé aislado: 1A a 30VAC/VDC
Alimentación de salida: señal de control de lógica alta activa de 24 V CC con protección contra cortocircuitos
Consumo de energía: CC: 30mA - CA: 50mA
Voltaje: 24 V CC
Tipo
Tipo de producto: sensor de ocupación
Especificaciones de rendimiento
Cobertura (m2): 2000
Especificaciones mecánicas
Tipo de montaje: montaje en el techo
Tipo de relé: relé aislado
Tamaño: ancho106.68mm( 4.20"), profundidad39.90mm( 1.57")
- Tamaño pequeño: el sensor instalado es prácticamente invisible.
- Instalación rápida y sencilla: de fácil montaje en el techo, conexión de tres cables (bajo voltaje) y acoplamiento de sensor con cierre de giro.
- Funcionamiento preciso y constante: se eliminan las quejas de los ocupantes; las luces se encienden cuando la habitación está ocupada y se apagan cuando está vacía. Se minimizan los molestos falsos apagones y el encendido de luces por las noches.
- Autoadaptante: un microprocesador interno continuamente analiza, evalúa y ajusta la configuración. Mantiene el rendimiento al máximo y elimina las quejas de los usuarios.
- Máxima confiabilidad y bajo costo: todos los circuitos digitales utilizan una cantidad mínima de componentes.
- Memoria no volátil: configuración especializada y ajustada almacenada en la memoria protegida. Los cortes de alimentación no provocarán la pérdida del estado.
- Garantía excelente: garantía limitada 5-Year .
- Aplicaciones típicas: cafeterías, salas de informática, oficinas con cubículos, archivos, cuartos de baño particionados, espacios abiertos de depósitos, espacios de trabajo en general, instalaciones de entrenamiento, gimnasios o pasillos
- mx24023
- us7800049
- us8312347
- usd561630
- usd573053
Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.