Sensor de ocupación, ultrasónico, montaje en el techo, 1000SF, relé aislado, blanco
OSC10-RUW
Producto descontinuado. Occupancy Sensor low voltage lighting control, Ceiling Mounted 8'-20', 1000 sq ft, 24VAC/VDC, Ultrasonic, 1A 30VAC/DC Isolated Relay, Title 24 Compliant, USMCA Compliant, Color: Global White
¿Tiene alguna pregunta acerca de un
sensor de ocupación o un sensor de desocupación? (se abre en una pestaña nueva)
...
Información sobre los productos
-
01/23/2024 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
02/12/2024 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
Características del producto
Color: blanco verdadero
Cobertura (m2): 1000
Línea de productos: OSC10
Tipo de sensor: montaje en el techo
Tecnología: ultrasónica
Especificaciones mecánicas
Cobertura (m2): 1000
Tipo de relé: relé aislado
Normas y certificaciones
Color: blanco verdadero
Cumple con el Título 24 : sí
Especificaciones eléctricas
Voltaje: 24 V CC
- Tamaño pequeño: el sensor instalado es prácticamente invisible.
- Instalación rápida y sencilla: de fácil montaje en el techo, conexión de tres cables (bajo voltaje) y acoplamiento de sensor con cierre de giro.
- Funcionamiento preciso y constante: se eliminan las quejas de los ocupantes; las luces se encienden cuando la habitación está ocupada y se apagan cuando está vacía. Se minimizan los molestos falsos apagones y el encendido de luces por las noches.
- Autoadaptante: un microprocesador interno continuamente analiza, evalúa y ajusta la configuración. Mantiene el rendimiento al máximo y elimina las quejas de los usuarios.
- Máxima confiabilidad y bajo costo: todos los circuitos digitales utilizan una cantidad mínima de componentes.
- Memoria no volátil: configuración especializada y ajustada almacenada en la memoria protegida. Los cortes de alimentación no provocarán la pérdida del estado.
- Garantía excelente: garantía limitada 5-Year .
- Aplicaciones típicas: cafeterías, salas de informática, oficinas con cubículos, archivos, cuartos de baño particionados, espacios abiertos de depósitos, espacios de trabajo en general, instalaciones de entrenamiento, gimnasios o pasillos
- mx24023
- us7800049
- usd561630
- usd573053
Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.