Sensor de ocupación OSC05-RMW
OSC05-RMW
¿Tiene alguna pregunta acerca de un
sensor de ocupación o desocupación...?(se abre en una pestaña nueva)
(se abre en una pestaña nueva)¿Tiene alguna pregunta acerca de un
sensor de ocupación o un sensor de desocupación? (se abre en una pestaña nueva)
Contáctenos para obtener más información.(se abre en una pestaña nueva)
Información sobre los productos
-
01/22/2024 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
02/12/2024 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
Especificaciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento: 32° a 104°F (0° a 40°C)
Humedad relativa: 0% a 95% sin condensación
Características del producto
Aplicación: cafeterías|Aulas|Salas de informática|Salas de conferencias|Salas de cuidado diurnas|Salas de archivos|Espacios de trabajo|Almacenes abiertos|Oficinas con cubículos|Zonas abiertas|Salas de descanso|Salas de almacenamiento|Ejecutivo|Oficinas abiertas y privadas
Color: blanco verdadero
Grado: comercial
Montaje: montaje en el techo
Mounting Height (Ft.) : Low-range lens (default, black) 8-12 feet, Mid-range lens (red) 12-20 feet
Línea de productos: OSC05
Tecnología de sensores: multitecnología: infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR)/ultrasónico (EE. UU.)
Tipo de sensor: ocupación
Tiempo de retardo: 30s-30m
Normas y certificaciones
Listado: certificado por cUL/US, puede usarse para cumplir con los requisitos de detección de ocupación del estándar ASHRAE 90.1 y la Parte 6 del Título 24
Garantía
Garantía: limitada 5-Year
Tipo
Tipo de producto: sensor de ocupación
Especificaciones eléctricas
Frecuencia: 40kHz
Relé aislado: 1A a 30VAC/VDC
Consumo de energía: CC: OSC05: 30mA, OSC10: 40mA, OSC20: 32mA - CA: OSC05: 45mA, OSC10: 50mA, OSC20: 50mA
Voltaje: 24 V CC
Especificaciones mecánicas
Tipo de montaje: montaje en el techo
Tipo de relé: relé aislado
Size : Width 4.2", Depth 1.57"
Especificaciones de rendimiento
Cobertura (m2): 500
Patrón: 360°
Cumple con el Título 24 : sí
- Tamaño pequeño: el sensor instalado es prácticamente invisible.
- Instalación rápida y sencilla: de fácil montaje en el techo, conexión de tres cables (bajo voltaje) y acoplamiento de sensor con cierre de giro.
- Funcionamiento preciso y constante: se eliminan las quejas de los ocupantes; las luces se encienden cuando la habitación está ocupada y se apagan cuando está vacía. Se minimizan los molestos falsos apagones y el encendido de luces por las noches.
- Autoadaptante: un microprocesador interno continuamente analiza, evalúa y ajusta la configuración. Mantiene el rendimiento al máximo y elimina las quejas de los usuarios.
- Máxima confiabilidad y bajo costo: todos los circuitos digitales utilizan una cantidad mínima de componentes.
- Memoria no volátil: configuración especializada y ajustada almacenada en la memoria protegida. Los cortes de alimentación no provocarán la pérdida del estado.
- Garantía excelente: garantía limitada 5-Year .
- Aplicaciones típicas: salas de descanso, salas de informática, salas de conferencia, oficinas privadas, oficinas ejecutivas, áreas de oficinas zonificadas con cubículos, oficinas abiertas zonificadas, archivos, aulas, salas de estar, toda clase de cuartos de baño o instalaciones de ejercicio para ejecutivos
- mx24023
- us7800049
- usd561630
- usd573053
Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.