Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15A INC 20A FL 120/277VAC 15A FL 347VAC, , Agregar un relé para sensor de ocupación con relé HVAC 0.5A 125VAC 1.0A 30VDC, Cumple con la USMCA, Cumple con el Título 24 , cumple con ASHRAE 90.1

OSA20-RN0
DESCONTINUADO
15A INC 20A FL 120/277VAC 15A FL 347VAC, , Agregar un relé para sensor de ocupación con relé HVAC 0.5A 125VAC 1.0A 30VDC, Cumple con la USMCA, Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple con el estándar ASHRAE 111, que contiene un relé de suministro 24VDC y un relé de voltaje de línea 20A para la mayoría de los modelos, el paquete de alimentación compacto de Leviton proporciona alimentación de bajo voltaje y control de voltaje de línea para los sensores de ocupación de Leviton. Las versiones incluyen entradas de encendido automático y manual para sensores de ocupación, capacidad de mantener encendido y mantener apagado...
Código UPC: 07847748696
País de origen: México

Información sobre los productos