Paquete de alimentación para sensor de ocupación, alto rendimiento, aprovechamiento de la luz solar, conmutación en dos niveles, cumple con CE, control de detección de ocupación, conmutación manual, montaje en riel DIN
OPPCE-D0
Paquete de alimentación20A CE para sensores de ocupación, incluye encendido automático, encendido manual, interruptor local, relé con mecanismo de enganche; entrada de voltaje de línea: 230VAC +/-10%, 50/60Hz; bajo voltaje: Input-24VDC, 2mA, Output-24VDC, 225mA. Carcasa: montaje en riel DIN, cumple con RoHS, cumple con el Título 24 , cumple con ASHRAE 90.1 , color: gris
El módulo de control de iluminación de alta resistencia OPPCE cumple con la marca CE y está diseñado para condiciones de carga extremas.
Color: gris