Garantía
Garantía: limitada 5-Year
Especificaciones mecánicas
Construction : Case: high impact, UL rated plastic - Relay: 60A rated magnetic latching relay; silver alloy contacts - Wire: 6" leads, 18AWG input; 14AWG load; LV connections: 8" leads 22AWG
Tipo de relé: enganche
Size : Height 2.40" (60.96mm), Width 3.81" (96.80mm), Depth 1.43" (36.37mm)
Características del producto
Aplicación: se puede usar para cumplir con los requisitos de NY LL48, IECC, ASHRAE 90.1 y el Título 24, Parte 6 , aprovechamiento de la luz solar, respuesta a la demanda, conmutación en dos niveles y control de receptáculos, encendido/apagado automáticos con interruptor local, encendido manual/apagado automático con interruptor local
Color: gris
Característica: exclusiva entrada de interruptor local configurable con autodetección patentada - momentánea o sostenida, configurable para entradas de sensor de ocupación de encendido automático y manual, lista para fotocélula
Grado: comercial
Paquete de alimentación: encendido automático, encendido manual, interruptor local y entrada de fotocélula
Línea de productos: OPP20
Tipo de sensor: accesorio
Especificaciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento: 32° a 122°F (0° a 50°C)
Humedad relativa: 0% a 95% sin condensación
Especificaciones eléctricas
Entrada de control: 2mA, 24VDC
Frecuencia: 50/60Hz
Alimentación de entrada: 120-230-277VAC, 50/60 Hz
Clasificación de carga: 20A 2400W @ 120V – Resistencia, 20A 2400W a 120V – Uso general, 20A 2400W a 120V – Incandescente, 20A 2400W a 120V – Fluorescente, 16A 1920VA a 120V – Balastres electrónicos, 16A 1920W a 120V – LED, 20A 5540W a 277V – Resistencia, 20A 5540W a 277V – Uso general, 20A 5540VA a 277V – Fluorescente, 16A 4430VA a 277V – Balastres electrónicos, 16A 4430W a 277V – LED, 1/2 CV a 120V – Carga de motor, 2 CV a 240/277V – Carga de motor, Adecuado para control de carga de clavijas de propósito general - 20A 2400W a120V - Puede usarse para cumplir con NY LL48, IECC, ASHRAE 90.1 y Título 24, Parte 6 : aprovechamiento de la luz solar, respuesta a la demanda, interruptores de dos niveles y requisitos de control de receptáculos
Conexión de cable neutro: necesario
Potencia de salida: 225mA, 24VDC, 5.4W
Voltaje: 120/230/277 V CA
Tipo
Tipo de producto: paquete de alimentación
Normas y certificaciones
Listados: homologado por UL/cUL, certificado por FCC, certificado por NOM, puede utilizarse para cumplir con los requisitos de control de receptáculos y conmutación en dos niveles de NY LL48, IECC, ASHRAE 90.1 y el Título 24, Parte 6 , aprovechamiento de la luz solar, respuesta a la demanda, conmutación en dos niveles, cumple con la directiva RUSP
Cumple con el Título 24 : sí