Paquete de alimentación para sensor de ocupación, resistencia superior, encendido automático, encendido manual e interruptor local
OPP20-D2
Paquete de alimentación estándar20A para sensores de ocupación, incluye encendido automático, encendido manual, interruptor local, relé con mecanismo de enganche; entrada de voltaje de línea: 120/208/220/230/240/277V, 50/60Hz; bajo voltaje: Input-24VDC, 2mA, Output-24VDC, 225mA. Housing: 1/2" Threaded nipple w/locknut (fits on or in a 4" sqr box), RoHS Compliant, Title 24 Compliant, ASHRAE 90.1 Compliant, Color: Gray
El paquete de alimentación de alta resistencia OPP20 de Leviton es el primer paquete de alimentación diseñado para controlar prácticamente un...
Paquete de alimentación estándar20A para sensores de ocupación, incluye encendido automático, encendido manual, interruptor local, relé con mecanismo de enganche; entrada de voltaje de línea: 120/208/220/230/240/277V, 50/60Hz; bajo voltaje: Input-24VDC, 2mA, Output-24VDC, 225mA. Housing: 1/2" Threaded nipple w/locknut (fits on or in a 4" sqr box), RoHS Compliant, Title 24 Compliant, ASHRAE 90.1 Compliant, Color: Gray
El paquete de alimentación de alta resistencia OPP20 de Leviton es el primer paquete de alimentación diseñado para controlar prácticamente cualquier carga de circuito de receptáculo o iluminación para cumplir con los desafíos actuales de control de iluminación de estado sólido y los requisitos de códigos más estrictos para un rendimiento y durabilidad inigualables. Los modelos del paquete de alimentación son rentables y cuentan con herramientas simplificadas para aprovechamiento de la luz solar y manejo de energía.
El primer diseño “a prueba de fallas” verdaderamente exclusivo de la industria garantiza que las luces estén encendidas y cumplan con los requisitos de seguridad de NFPA 101
El paquete de alimentación robusto cumple con los requisitos de control de carga de tomas de corriente intensa del Título 24/ASHRAE 90.1de California
Modelos de paquete de alimentación a luz solar con interruptor exclusivos para la industria destinado a uso con interruptores de pared, sensores de ocupación y fotocélulas
Relés de mecanismo de enganche mecánico robustos y confiables diseñados específicamente para operar LED y cargas electrónicas altas de entrada de balastre
Supera los estándares industriales para la protección contra cortocircuitos (pruebas de sobrecarga de balastres NEMA de 410 16 A)
Probado para superar los 1.5 millones de ciclos de conmutación con carga estándar
Control de conmutación de encendido manual integrado para cumplir con los estándares del Título 24 de California
Los modelos admiten una amplia gama de aplicaciones que incluyen luz solar con interruptor, control de sensor de ocupación, conmutación en dos niveles y aplicaciones mecánicas/de medición
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.