Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Paquete de alimentación para sensor de ocupación, Super Duty, básico, entrada de encendido automático

OPP20-D1

Paquete de alimentación estándar20A para sensores de ocupación, incluye encendido automático, relé con mecanismo de enganche; entrada de voltaje de línea: 120/208/220/230/240/277V, 50/60Hz; bajo voltaje: Input-24VDC, 2mA, Output-24VDC, 225mA. Housing: 1/2" Threaded nipple w/locknut (fits on or in a 4" sqr box), RoHS Compliant, Title 24 Compliant, ASHRAE 90.1 Compliant, Color: Gray

El paquete de alimentación de alta resistencia OPP20 de Leviton es el primer paquete de alimentación diseñado para controlar prácticamente cualquier iluminación o receptáculo...

Color: gris

Código UPC: 078477634042
País de origen: China

Información sobre los productos