Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Sensor de ocupación, base de alimentación, adaptador

OPB15-DW

Adaptador de base de alimentación de voltaje de línea a bajo voltaje. 15A, 120-230-277VAC 50/60Hz. Para usar únicamente con sensores de ocupación de montaje en el techo y en la pared de bajo voltaje 24VDC de Leviton. Cumple con USMCA. Cumple con RoHS. Color: blanco

La base de alimentación OPB15 es un paquete de alimentación único con patente pendiente de 15 A para sensores de ocupación de bajo voltaje empaquetados en una carcasa que forma la base de montaje de estos productos. Esto permite instalaciones donde solo los circuitos de voltaje de línea...

Color: blanco

Código UPC: 078477299678
País de origen: México

Información sobre los productos