Sensor de ocupación, voltaje de línea, multitecnología, montaje en pared, pared/esquina, 1200SF, base de alimentación incluida: adaptador de voltaje de línea a base de alimentación de bajo voltaje - 15A, 120-230-277VAC, blanco roto
ODW12-MDW
Control de iluminación con sensor de ocupación OSW12-M0W equipado con base de alimentación OPB15 para completar un sensor de voltaje de línea autónomo. (Occ Sensor: 24VDC, 8'-10' Wall Mounted, 1200 sq ft, Multi-Tech (PIR & U/S), Field Config to Single Tech.) (Base de alimentación: adaptador de voltaje de línea a base de alimentación de bajo voltaje. 15A, 120-230-277VAC), cumple con el Título 20/24 de la CEC. Color: blanco crudo
Los sensores de las series ODC y ODW de Leviton ofrecen una línea completa de sensores PIR autónomos, ultrasónicos (...Color: blanco