Control de iluminación con sensor de desocupación PIR (encendido manual/apagado automático), a prueba de vandalismo, interruptor manual de pared unipolar. Relé 15A con mecanismo de enganche resistente, no requiere cable neutro. Interruptor de servicio ajustable: APAGADO/AUTO/ENCENDIDO (mantener en AUTOMÁTICO) 120/208/220/230/240/277VA
ODS15-TDW
DESCONTINUADO
Control de iluminación con sensor de desocupación PIR (encendido manual/apagado automático), a prueba de vandalismo, interruptor manual de pared unipolar. Relé 15A con mecanismo de enganche resistente, no requiere cable neutro. Adjustable Service Switch: OFF/AUTO/ON (Keep in AUTO) 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60hz, Field of View 2100 sq ft (Motion: Major 60'x40'; Minor 40'x20'), Dual Pyrometers for true 180 degree view with Blinders (32 degree block on each side). Tiempo de retardo ajustable (en modo adaptable: 30s, 5/10/20m, modo sin adaptación: 5/10/20/30m), prueba de...
Control de iluminación con sensor de desocupación PIR (encendido manual/apagado automático), a prueba de vandalismo, interruptor manual de pared unipolar. Relé 15A con mecanismo de enganche resistente, no requiere cable neutro. Adjustable Service Switch: OFF/AUTO/ON (Keep in AUTO) 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60hz, Field of View 2100 sq ft (Motion: Major 60'x40'; Minor 40'x20'), Dual Pyrometers for true 180 degree view with Blinders (32 degree block on each side). Tiempo de retardo ajustable (en modo adaptable: 30s, 5/10/20m, modo sin adaptación: 5/10/20/30m), características de prueba de caminar. Pitido de aviso. Sensor de luz (fotocélula) incluido para característica de apagado con luz ambiente. Cumple con el código de energía. Cumple con el Título 20/24 de la CEC. Cumple con la USMCA. La placa de pared se vende por separado. Color: blanco
Aplicación: oficinas pequeñas|Aseos privados|Áreas de almacenamiento|Salas de conferencias|Cargas más pesadas|Salas|Aulas
Cumplimiento del código: Título 24de California
Color: blanco
Consumo (mA): N/A
Tipo de producto: sensor de desocupación
Grado: comercial
Color LED: rojo
Montaje: interruptor de pared
Mounting Height (Ft.) : 4 FT
Configuraciones de encendido/apagado: encendido manual/apagado automático
Fotocélula: interna
Paquete de alimentación: no se requiere paquete de alimentación externo
Línea de productos: ODS15
Tecnología de sensor: infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR)
Tipo de sensor: desocupación
Ajuste de tiempo: 30s-20m
Tiempo de retardo: 30s-30m
Placa de pared: pedir por separado
Garantía
Garantía: limitada 5-Year
Especificaciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento: 32° a 122°F (0° a 50°C)
Humedad relativa: 20% a 90% sin condensación
Rango de temperatura de almacenamiento: 14° a 185°F (-10° a 85°C)
Especificaciones de rendimiento
Cobertura (m2): 2100.0
Patrón: 180°
Tipo
Tipo de producto: sensor de desocupación
Normas y certificaciones
Título 24 de California: sí
Listados: homologado por UL/cUL, puede utilizarse para cumplir con los requisitos de detección de ocupación del Título 24, Parte 6 , cumple con las regulaciones de la FCC, NYC L48, NOM
Normas y certificaciones: UL/cUL
Especificaciones eléctricas
Frecuencia: 50/60Hz
Clasificación de carga: fluorescente: 1800VA a 120V 4000VA a 277V - incandescente: 1800W a 120V Motor: 1/4 CV a 120V
Motor: 1/4 CV a 120V
Conexión de cable neutro: no es necesario
Consumo de energía: 120V - 120mW; 277V - 280mW
Voltaje: 120/230/277 V CA
Cableado: negro-línea, azul-carga, verde-tierra, no requiere neutro
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.