Sensor de ocupación, PIR, interruptor de pared, 2100SF, 120-277V, Marfil, Fabricado en EE. UU. con componentes de origen mundial, autoadaptable, Decora®
ODS15-IAI
Sensor de ocupación, interruptor de pared PIR. 4000VA 15A Relé único, tiempo de retardo 30s-30m. 120/208/220/230/240/277VAC; 50/60Hz. 180 Campo de visión de grados y reductores del campo de visión, advertencia audible, anulación de encendido/apagado manual, adaptación automática, cumple con el Título 20/24 de la CEC. Fabricado en EE. UU. con componentes de origen mundial. Color: marfil
Color: marfil