Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Sensor de ocupación, PIR, interruptor de pared 3x3 , 195m2, 120-240V, negro, Decora®

ODS10-IFE

Línea de productos: ODS10, Factor de forma: 3x3, Tecnología: infrarrojo pasivo, Montaje: interruptor de pared, Tipo de producto: sensor de ocupación, Cobertura (m2): 195m2, Patrón: 180°, Voltaje: 120/208/220/230/240VAC, 50/60Hz, Color: negro, Conexión de cable neutro: no requerida, Tipo de interruptor: unipolar, Ajuste: manual, Tiempo de retardo: 30s-30m, Garantía: 5-Year limitada

El ODS10-IF utiliza tecnología de detección de infrarrojo pasivo (IRP) para monitorizar la ocupación de una habitación a través de un...

Color: negro

Código UPC: 07847754668
País de origen: China

Información sobre los productos