Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Sensor de ocupación, PIR, interruptor de pared, 2100SF, 120-277V, gris, Decora®

ODS10-IDG

Sensor de ocupación, PIR, control de iluminación de encendido automático/apagado automático (selección de encendido manual/apagado automático), a prueba de vandalismo, interruptor de pared manual. Robust Single Latching 10A Relay, No-Neutral wire required, 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60hz, Field of View 2100 sq ft (Motion: Major 60'x40'; Minor 40'x20'), Dual Pyrometers for true 180 degree view with Blinders (32 degree block on each side), Adjustable time delay between 30s-30m, Light Sensor (Photocell) included for Ambient Light Hold-Off feature. Título 20/24de la CEC...

Color: gris

Código UPC: 078477010204
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos

Vídeos relacionados