Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí
Sensor de ocupación, PIR, interruptor de pared, 2100SF, 120-277V, negro, Decora®
ODS10-IDE
Sensor de ocupación, PIR, control de iluminación de encendido automático/apagado automático (selección de encendido manual/apagado automático), a prueba de vandalismo, interruptor de pared manual. Robust Single Latching 10A Relay, No-Neutral wire required, 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60hz, Field of View 2100 sq ft (Motion: Major 60'x40'; Minor 40'x20'), Dual Pyrometers for true 180 degree view with Blinders (32 degree block on each side), Adjustable time delay between 30s-30m, Light Sensor (Photocell) included for Ambient Light Hold-Off feature. Título 20/24de la CEC...
Sensor de ocupación, PIR, control de iluminación de encendido automático/apagado automático (selección de encendido manual/apagado automático), a prueba de vandalismo, interruptor de pared manual. Robust Single Latching 10A Relay, No-Neutral wire required, 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60hz, Field of View 2100 sq ft (Motion: Major 60'x40'; Minor 40'x20'), Dual Pyrometers for true 180 degree view with Blinders (32 degree block on each side), Adjustable time delay between 30s-30m, Light Sensor (Photocell) included for Ambient Light Hold-Off feature. Cumple con el Título 20/24 de la CEC, aprobado por UL, cumple con RoHS, la placa de pared se vende por separado. Color: negro
El ODS10 utiliza tecnología de detección de infrarrojo pasivo (IRP) para monitorizar la ocupación de una habitación a través de lentes Fresnel segmentadas. Estas lentes especializadas dividen el campo de visión en zonas de detección. Cuando una persona entra en una zona o sale de una de las zonas de detección, el sensor detecta el movimiento y enciende las luces. Las luces permanecerán encendidas durante el tiempo que haya un ocupante moviéndose en las áreas con sensor.
Rango de temperatura de almacenamiento: 14° a 185°F (-10° a 85°C)
Garantía
Garantía: limitada 5-Year
Especificaciones de rendimiento
Cobertura (m2): 2100
Patrón: 180°
Características del producto
Aplicación: oficinas pequeñas, salas de conferencias, salas de estar, aulas
Color: negro
Grado: comercial
Montaje: interruptor de pared
Línea de productos: ODS10
Tecnología de sensor: infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR)
Tipo de sensor: ocupación
Tiempo de retardo: 30s-30m
Tipo
Tipo de producto: sensor de ocupación
Normas y certificaciones
Título 24 de California: sí
Listado: aprobado por UL/certificado por CSA, puede usarse para cumplir con los requisitos de control de detección de ocupación del estándar ASHRAE 90.1y el Título 24, Parte 6 , y las regulaciones de la FCC, certificado por NOM
Especificaciones eléctricas
Frecuencia: 50/60Hz
Clasificación de carga: fluorescente: 1200VA a 120V 2700VA a 277V - incandescente: 800W a 120V Motor: 1/4 CV a 120V
Conexión de cable neutro: no es necesario
Alimentación en espera: 120V - 100mW, 277V - 250mW
Voltaje: 120-277 V CA
Cableado: negro de línea, azul de carga, verde a tierra, no requiere neutro
Encaja en las cajas de pared estándar y sustituye los interruptores de pared unipolares. Combinable con otras unidades.
El diseño de perfil bajo elimina el aspecto molesto de "dispositivo de escaneo". El elegante estilo de Decora complementa cualquier interior, utilizando las placas de pared Decora y combinándolas con la conocida línea de dispositivos de cableado Decora.
180° field-of-view provides approximately 2100 square feet of coverage suitable for small offices, conference rooms, classrooms, lounges and a variety of commercial areas.
El botón a presión conveniente brinda conmutación de encendido/apagado manual de la luz en cualquier momento.
Se utilizan dos sensores IRP de doble elemento para un campo de detección más amplio.
Las lentes Fresnel segmentadas proporcionan sensibilidad y rendimiento óptimo. Diseñado con una zona extensa de "movimientos menores" donde se detectarán incluso los movimientos corporales más leves.
Lentes de IRP a prueba de vandalismo.
El campo de visión horizontal puede ajustarse entre 180° y 60° de arco mediante el uso de reductores de campo de visión integrales ubicados a ambos lados de la lente. No se necesita cinta de enmascarar.
Modo de encendido manual/apagado automático para instalaciones donde se requiere encendido manual, pero aún se desea el apagado automático para ahorrar energía según el Título 24 de la CEC.
Para cumplir con el estándar T24, la luz indicadora LED roja parpadea cuando el sensor detecta movimiento para verificar que la detección está activa.
Ajuste de tiempo de retardo para configuraciones de tiempo de apagado de retraso de 30 segundos (para prueba de caminar), 10 minutos, 20 minutos y 30 minutos. Permite ajustes personalizados para aumentar al máximo el ahorro energético.
La anulación de la luz ambiente ajustable del sensor de luz varía entre aproximadamente 2 lx (20 lux) y 500+ lx (5000+ lux) para evitar que las luces se enciendan automáticamente durante los períodos de abundante luz natural, lo que aumenta el ahorro energético.
El sensor de luz activa la posibilidad de mantener la luz apagada una vez fijado el nivel.
Confirmación de desocupación: cuando vence el tiempo de espera y las luces se apagan, existe una confirmación de desocupación de 30 segundos para volver a encender las luces.
Circuitos de detección en falso.
El modo de presentación es adecuado para diapositivas o películas, ya que permite presionar los botones para apagar las luces y mantenerlas apagadas mientras la sala está ocupada.
Una unidad puede usarse para iluminación de 120V a 277V . Compatible con los balastros electrónicos y magnéticos.
El relé se fija al punto de cruce cero de la curva de alimentación de CA para asegurar la duración de la vida útil del contacto y la compatibilidad con los balastros electrónicos.
Circuitos H.I.S exclusivos de Leviton. Diseñado específicamente para manejar cargas electrónicas altas de entrada de balastre y ofrece durabilidad y servicio sin igual.
No hay ningún diseño neutro opcional para aplicaciones de reacondicionamiento.
Utilizamos y almacenamos cookies en su dispositivo para mejorar la navegación y funcionalidad del sitio, analizar el uso del sitio y ayudar en nuestros esfuerzos de marketing y publicidad. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad. Para aceptar todas las cookies, haga clic en “Aceptar todo”. Para elegir qué cookies opcionales permitir, haga clic en “Configuración de cookies”.
Centro de preferencias de privacidad
Su privacidad
Cookies estrictamente necesarias
Cookies funcionales
Cookies de rendimiento
Cookies dirigidas
Su privacidad
Cuando visita un sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para que el sitio funcione como usted espera. Por lo general, la información no lo identifica directamente, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Dado que respetamos su derecho a la privacidad, puede optar por no permitir algunos tipos de cookies. Haga clic en los distintos encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, bloquear algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer. Lista de cookies
Cookies estrictamente necesarias
Siempre activo
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no pueden apagarse en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le alerte acerca de estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por terceros proveedores cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para poder medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y menos populares y a ver cómo los visitantes recorren el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorizar su rendimiento.
Cookies dirigidas
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas empresas pueden utilizarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación exclusiva de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.