Product Line: ODS0D, Technology: Passive Infrared, Switch Type: Single-Pole, Dual Relay, Mounting: Wall Switch, Device Type: Occupancy Sensor, Coverage (Sq.Ft.): 2100 Sq. Ft.
ODS0D-TAW
DESCONTINUADO
Product Line: ODS0D, Technology: Passive Infrared, Switch Type: Single-Pole, Dual Relay, Mounting: Wall Switch, Device Type: Occupancy Sensor, Coverage (Sq.Ft.): 2100 Sq. Ft., Pattern: 180°, Color: White, Neutral Wire Connection: Not Required, Warranty: 5-Year Limited, Domestic Content: Made in USA with globally sourced components
Código UPC: 07847750876
País de origen: Estados Unidos
Información sobre los productos
Actualizado
-
01/23/2024 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
02/12/2024 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 View(se abre en una pestaña nueva)
- Proporciona control automático de iluminación para dos bancos separados de iluminación fluorescente, incandescente o de bajo voltaje desde una sola unidad.
- Los botones a presión convenientes brindan conmutación de encendido/apagado manual de la luz de cada carga en cualquier momento.
- ODSOD-ID Modo de sala de conferencia: relés primarios y secundarios de control de iluminación que mantienen el estado de encendido/apagado cuando el personal entra a la habitación, lo que proporciona un nivel de iluminación constante de un momento de ocupación a otro. Ambos relés responden a la anulación de luz ambiente, evitando que las luces se enciendan automáticamente cuando hay mucha luz natural, para aumentar el ahorro de energía.
- Modo aulaODS0D-ID : los relés primarios y secundarios siempre encienden la iluminación cuando el personal ingresa a la habitación, independientemente de su estado de encendido/apagado durante el último período de ocupación. El relé secundario solo responde a la anulación de luz ambiente, mientras que el primario no, garantizando así que los estudiantes y el personal nunca entren en una habitación oscura.
- El modo de presentación es adecuado para diapositivas o películas, ya que permite presionar los botones para apagar las luces y mantenerlas apagadas mientras la sala está ocupada.
- El intervalo de tiempo de apagado de retraso autoadaptable compensa los patrones de ocupación en tiempo real, lo que previene la conmutación innecesaria de encendido/apagado.
- La característica para prueba de caminar exclusiva brinda un mayor ahorro energético al no dejar las luces encendidas durante un período extendido después de una ocupación transitoria.
- El modo no adaptable deshabilita el tiempo de apagado de retraso autoajustable y la característica para prueba de caminar en aplicaciones donde estas características no son deseables.
- El sensor de luz de aprovechamiento de la luz solar mide la luz ambiente del cuarto cuando se detecta movimiento. Deja las luces apagadas si hay suficiente luz en la habitación o enciende las luces conectadas al primer relé si no hay suficiente luz en la habitación.
- El diseño de perfil bajo elimina el aspecto molesto de "dispositivo de escaneo". Las placas de pared elegantes de Decora complementan el aspecto elegante de cualquier habitación; use placas de pared Decora y combine con la línea popular de productos de cableado Decora de Leviton.
- 180° field-of-view provides approximately 2100 square feet of coverage, suitable for a variety of commercial areas.
- Las lentes Fresnel segmentadas proporcionan sensibilidad y rendimiento óptimo. Diseñado con una zona extensa de "movimientos menores" donde se detectarán incluso los movimientos corporales más leves.
- El campo de visión horizontal puede ajustarse entre 180° y 60° arcos mediante el uso de reductores de campo de visión integrales ubicados a ambos lados de la lente. No se requiere cinta de enmascarar.
- Ajuste de tiempo de retardo para configuraciones de tiempo de apagado de retraso de 30 segundos, 5, 10y 30 minutos. Permite ajustes personalizados para aumentar al máximo el ahorro energético.
- Lentes de IRP a prueba de vandalismo.
- Circuitos de detección en falso.
- La anulación de luz ambiente ajustable del sensor de luz varía entre aproximadamente 2FC (20 LUX) y 500+FC (5000+ LUX).
- Modo de encendido manual/apagado automático para instalaciones donde se requiere encendido manual, pero aún se desea el apagado automático para ahorrar energía según el Título T24 de la CEC.
- Para cumplir con el Título 24de la CEC, la luz indicadora LED roja parpadea cuando el sensor PIR detecta movimiento para verificar que la detección esté activa.
- Advertencia de pitido: la unidad emite un pitido 3 veces después de que vence el tiempo de apagado retardado, luego espera 10 segundos antes de apagar las luces.
- Una unidad puede usarse para iluminación de 120V a 277V . Compatible con los balastros electrónicos y magnéticos.
- Interruptores de relé en el punto de cruce cero de la curva de alimentación de CA para asegurar una mayor vida útil del conector y compatibilidad con balastres electrónicos.
- La unidad se adapta a las cajas de pared de una unidad estándar y sustituye a los interruptores de pared unipolares; se necesita conexión a tierra. Compatible con otros dispositivos.
- Circuitos H.I.S exclusivos de Leviton. Diseñado específicamente para manejar cargas electrónicas altas de entrada de balastre y ofrece durabilidad y servicio sin igual.