Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí
Sensor de ocupación, relé doble, PIR, interruptor de pared, 2100SF, 120-277V, marfil, cumple con USMCA, Decora®
ODS0D-INI
DESCONTINUADO
Control de iluminación con sensor de ocupación PIR de encendido automático/apagado automático (selección de encendido manual/apagado automático), lente PIR a prueba de vandalismo, interruptores de pared manuales de 2 polos. Relés 10A robustos con mecanismo de enganche doble, no requiere cable neutro. Adjustable Service Switch: OFF/AUTO/ON (Keep in AUTO), 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60hz, Field of View 2100 sq ft (Motion: Major 60'x40'; Minor 40'x20'), Dual Pyrometers for true 180 degree view with Blinders (32 degree block on each side). Tiempo de retardo ajustable (en modo adaptable: 30s, 5/10/20m, N...
Control de iluminación con sensor de ocupación PIR de encendido automático/apagado automático (selección de encendido manual/apagado automático), lente PIR a prueba de vandalismo, interruptores de pared manuales de 2 polos. Relés 10A robustos con mecanismo de enganche doble, no requiere cable neutro. Adjustable Service Switch: OFF/AUTO/ON (Keep in AUTO), 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60hz, Field of View 2100 sq ft (Motion: Major 60'x40'; Minor 40'x20'), Dual Pyrometers for true 180 degree view with Blinders (32 degree block on each side). Tiempo de retardo ajustable (en modo adaptable: 30s, 5/10/20m, modo no adaptable: 5/10/20/30m), característica de prueba de caminar, pitido audible de advertencia. Sensor de luz (fotocélula) incluido para característica de apagado con luz ambiente. Aprovechamiento de la luz solar: modo aula (funciona con ambos relés) y modo sala de conferencias (funciona con 2 relés después). Cumple con el Título 20/24 de la CEC. Cumple con la USMCA. La placa de pared se vende por separado. Color: marfil. El ODS0D utiliza tecnología de infrarrojo pasivo (IRP) para monitorizar la ocupación de una habitación a través de lentes Fresnel segmentadas. Estas lentes especializadas dividen el campo de visión en zonas de detección. Cuando una persona entra o sale de una de las zonas de detección, el sensor detecta movimiento y enciende dos cargas de iluminación separadas. Las luces permanecerán encendidas durante el tiempo que haya un ocupante moviéndose en las áreas con sensor.
Clasificación de carga: relé principal fluorescente: 1200VA a 120V 2700VA a 277V incandescente: 800W a 120V - relé secundario fluorescente: 800VA a 120V 1200VA a 277V incandescente: 800W a 120V
Conexión de cable neutro: no es necesario
Consumo de energía: 120V - 110mW, 277V - 270mW
Voltaje: 120/230/277 V CA
Cableado: relé principal n.o 16 AWG conductores: línea negra, carga azul, conexión a tierra verde - relé secundario N0. 18 Conductores de contacto aislado AWG: (2) Rojo
Especificaciones de rendimiento
Cobertura (m2): 2100
Patrón: 180°
Tipo
Tipo de producto: sensor de ocupación
Especificaciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento: 32° a 122°F (0° a 50°C)
Humedad relativa: 20% a 90% sin condensación
Rango de temperatura de almacenamiento: 14° a 185°F (-10° a 85°C)
Características del producto
Ajuste: autoajustable
Aplicación: aulas|salas multimedia|búsqueda de luz solar|salas de conferencias|centros de cuidado diurno|oficinas|salas|conmutación A/B o de dos niveles
Cumplimiento del código: Título 24de California
Color: marfil
Consumo (mA): N/A
Tipo de producto: sensor de ocupación
Contenido nacional: cumple con NAFTA
Grado: comercial
Relé de HVAC: N/A
Color LED: rojo
Montaje: interruptor de pared
Mounting Height (Ft.) : 4 Ft.
Cantidad de relés: 2
Fotocélula: interna
Paquete de alimentación: no se requiere paquete de alimentación externo
El diseño exclusivo doble de IRP proporciona un alcance sin igual y detección de movimientos pequeños
Proporciona control automático de iluminación para dos bancos separados de iluminación fluorescente, incandescente o de bajo voltaje desde una sola unidad. Ideal para aulas, centros de cuidados de niños, oficinas, áreas multimedia, salas de conferencias, salones y otras áreas comerciales.
Los prácticos botones dobles permiten el encendido y apagado manual de cada carga en el momento deseado.
Modo de sala de conferencia: relés primarios y secundarios de control de iluminación que mantienen el estado de encendido/apagado cuando el personal entra en la habitación, proporcionando un nivel de luz constante de un momento de ocupación a otro. Ambos relés responden a la anulación de luz ambiente, evitando que las luces se enciendan automáticamente cuando hay mucha luz natural, para aumentar el ahorro de energía.
Modo aula: relés primarios y secundarios que se encienden siempre que entra gente en la habitación, sin tener en cuenta si estaban encendidos o apagados durante el periodo de ocupación anterior. El relé secundario solo responde a la anulación de luz ambiente, mientras que el primario no, garantizando así que los estudiantes y el personal nunca entren en una habitación oscura.
La característica del modo de presentación para diapositivas o películas permite usar los botones para apagar las luces y mantenerlas apagadas mientras la habitación está ocupada.
El intervalo de tiempo de apagado de retraso de ajuste automático compensa la ocupación en tiempo real, previniendo encendidos o apagados innecesarios.
La característica para prueba de caminar exclusiva brinda un mayor ahorro energético al no dejar las luces encendidas durante un período extendido después de una ocupación transitoria.
El modo no adaptable deshabilita el tiempo de apagado de retraso autoajustable y la característica para prueba de caminar en aplicaciones donde estas características no son deseables.
El nuevo diseño de bajo perfil elimina la apariencia molesta de un dispositivo de detección. El estilo elegante complementa cualquier interior, utilizando las placas de pared de la marca Decora® y combinándolas con la conocida línea de dispositivos de cableado de la marca Decora®.
180° field-of-view provides approximately 2100 square feet of coverage, suitable for a variety of commercial areas.
Las lentes Fresnel segmentadas proporcionan sensibilidad y rendimiento óptimo. Diseñado con una zona amplia de "movimientos menores" donde se detectará hasta los movimientos corporales más leves.
El campo de visión horizontal puede ajustarse entre el arco de 180° y 32° utilizando reductores del campo de visión integrales ubicados a ambos lados de la lente.
Ajuste manual opcional para configuraciones de tiempo de apagado de retraso de 30 segundos (para prueba de caminar), 5 minutos, 10 minutos y 20 minutos. Permite ajustes personalizados para aumentar al máximo el ahorro energético.
La anulación de la luz ambiente ajustable varía entre aproximadamente2 lux ( 2 ft-candles) y500+ lux ( 500+ ft-candles).
La anulación de luz ambiente de autoajustable compensa los cambios en la intensidad de luz una vez fijado el nivel de anulación.
Modo de encendido manual y apagado automático para instalaciones donde se requiere el encendido manual pero el apagado automático es oportuno para ahorrar energía.
La luz indicadora LED parpadea cuando el sensor detecta movimiento para verificar que la detección está activa.
La unidad emite 3 pitidos después de que vence el tiempo de apagado de retraso y, a continuación, espera 10 segundos antes de apagar las luces.
Una unidad puede usarse para iluminación 120V o 277V . Compatible con los balastros electrónicos y magnéticos.
Interruptores de relé en el punto de cruce cero de la curva de alimentación de CA para asegurar una mayor vida útil del conector y compatibilidad con balastres electrónicos.
La unidad se adapta a las cajas de pared de una unidad estándar y sustituye a los interruptores de pared unipolares; se necesita conexión a tierra. Compatible con otros dispositivos.
Certificación CUL/US, cumple con el Título 24 del Código de Energía de California y las regulaciones de la FCC.
Utilizamos y almacenamos cookies en su dispositivo para mejorar la navegación y funcionalidad del sitio, analizar el uso del sitio y ayudar en nuestros esfuerzos de marketing y publicidad. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad. Para aceptar todas las cookies, haga clic en “Aceptar todo”. Para elegir qué cookies opcionales permitir, haga clic en “Configuración de cookies”.
Centro de preferencias de privacidad
Su privacidad
Cookies estrictamente necesarias
Cookies funcionales
Cookies de rendimiento
Cookies dirigidas
Su privacidad
Cuando visita un sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para que el sitio funcione como usted espera. Por lo general, la información no lo identifica directamente, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Dado que respetamos su derecho a la privacidad, puede optar por no permitir algunos tipos de cookies. Haga clic en los distintos encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, bloquear algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer. Lista de cookies
Cookies estrictamente necesarias
Siempre activo
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no pueden apagarse en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le alerte acerca de estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por terceros proveedores cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para poder medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y menos populares y a ver cómo los visitantes recorren el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorizar su rendimiento.
Cookies dirigidas
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas empresas pueden utilizarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación exclusiva de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.