Controlador de habitación, multitecnología, control de luz solar principal, montaje en el techo, 2000SF, 120-277V, señal de sumidero de 0-10V CC para balastre de atenuación o controlador LED (ambos lentes incluidos), Provolt™ (PRC)
O5C20-MDW
Room Controller, PRC, Indoor, Line Voltage, Low Profile, 1 Zone, Ceiling Mount, Multi-Technology, 2000 sq ft, occupancy sensor lighting control, (1) 0-10V DC Sinking Control Signal for dimming ballast or LED Driver. 1 relé, 120-277V CA.
Los controladores de habitación (PRC) con atenuación Provolt™ 0-10V son sensores multitecnología de voltaje de línea que ofrecen controles de iluminación de alto rendimiento, aprovechamiento de la luz solar y cumplimiento de códigos en un paquete fácil de instalar...
Room Controller, PRC, Indoor, Line Voltage, Low Profile, 1 Zone, Ceiling Mount, Multi-Technology, 2000 sq ft, occupancy sensor lighting control, (1) 0-10V DC Sinking Control Signal for dimming ballast or LED Driver. 1 relé, 120-277V CA.
Los controladores de habitación (PRC) con atenuación Provolt™ 0-10V son sensores multitecnología de voltaje de línea que ofrecen controles de iluminación de alto rendimiento, aprovechamiento de la luz solar y cumplimiento de códigos en un paquete fácil de instalar. Para verdaderas aplicaciones de aprovechamiento de la luz solar, las fotocélulas integradas ofrecen niveles uniformes de aprovechamiento de la luz solar al atenuar de forma activa las cargas conectadas en respuesta a la luz natural disponible. Los cronómetros de desocupación analizan y se ajustan continuamente a las condiciones cambiantes con la tecnología más moderna basada en microprocesador para optimizar su rendimiento. Ideales para un control de habitación autónomo que cumpla con los códigos, los productos encienden automáticamente las luces y las mantienen encendidas cuando se detecta ocupación y las apagan automáticamente cuando el espacio está vacío o desocupado. Descargue la aplicación móvil con Bluetooth® de Provolt para una configuración sencilla mediante cualquier tableta o dispositivo inteligente.
Listados: UL 773A (estándar de ocupación), UL 924 (equipo de emergencia), aprobado por cUL, cumple con CE, certificación NOM, cumple con RoHS, cumple con NY LLC48
Standards and Certifications : Can be used to comply with IECC, ASHRAE 90.1, and Title 24, Part 6 occupancy/vacancy sensing, 0-10V dimming, daylight harvesting, partial-ON, partial-OFF, demand response and receptacle control requirements
Wiring : Class 2 0-10V Wiring: 18 gauge stranded recommended, 0-10V sinking 50mA max - Class 2 Low Voltage Wiring: 18 gauge stranded recommended, maximum wiring: 500 feet total system, 0-28VDC, 2mA-50mA
Tipo
Tipo de producto: controlador de habitación
Especificaciones de rendimiento
Cobertura (m2): 2000
Nivel de vela por pie: 0-200FC (0-2,000 LUX)
Patrón: 360°
Especificaciones eléctricas
Consumo de corriente: 120V: 8A, controlador de balastre electrónico/LED, 800 W (VA), tungsteno, balastre, 1/4 CV - 277V: 5A, controlador de balastre electrónico/LED, 1200W (VA), balastre, 1/3 CV
Frecuencia: 50/60Hz
Voltaje: 120-277 V CA
Tipo de voltaje: 0-10 V CA
Características del producto
Aplicación: oficinas|Aulas|Escaleras|Áreas comunes|Respuesta a la demanda|Cargas atenuadas|Encendido automático/apagado automático|Encendido manual/apagado manual|Cumplimiento de códigos|Aprovechamiento de la luz solar
Color: blanco
Característica: detección autónoma de atenuación, ocupación y desocupación 0-10V con aplicación móvil
Tipo de sensor: ocupación, desocupación, fotocélula
Especificaciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C
Humedad relativa: 0% a 90% sin condensación
Rango de temperatura de almacenamiento: -15° a 160°F (-26° a 71°C)
Aprovechamiento de la luz solar simplificado con control 1- y 2-zone para atenuación 0-10V de rango completo
Fije capacidades de atenuación de respuesta a la demanda, encendido y apagado automáticos, y encendido y apagado parciales, con la aplicación móvil con Bluetooth de Provolt
Características que cumplen con los códigos: encendido automático/apagado automático: encendido parcial (las luces se encienden automáticamente al 50% cuando un espacio está ocupado, control de encendido manual para más del 50%); apagado parcial (las luces se atenúan al 30% cuando un espacio está desocupado
Los controles básicos incluyen encendido, apagado, atenuación y atenuación con teclados numéricos 4-button
La fotocélula de lazo cerrado detecta la medición total de luz natural y artificial del espacio
450 and 2,000 square feet field-of-view units available
El PRC viene con 180° y 360° fotocélulas para aplicaciones de atenuación de lazo cerrado
Utiliza detección de movimiento ultrasónica (efecto Doppler) para obtener máxima sensibilidad y detección de movimiento PIR, además de evitar las activaciones en falso
Funciona en conjunto con teclados numéricos 1-, 2- y 4-button (PLVSW) para el control de zonas manual individual
Ladderless Commissioning™ y programación a través de dispositivos inteligentes con Bluetooth para una instalación sencilla
Característica AutoCal: Calibración automática de los niveles deseados de fotocélula
Cumple los requisitos de los códigos de energía, incluyendo lo que respecta a aprovechamiento de la luz solar y respuesta a la demanda
Utilizamos y almacenamos cookies en su dispositivo para mejorar la navegación y funcionalidad del sitio, analizar el uso del sitio y ayudar en nuestros esfuerzos de marketing y publicidad. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad. Para aceptar todas las cookies, haga clic en “Aceptar todo”. Para elegir qué cookies opcionales permitir, haga clic en “Configuración de cookies”.
Centro de preferencias de privacidad
Su privacidad
Cookies estrictamente necesarias
Cookies funcionales
Cookies de rendimiento
Cookies dirigidas
Su privacidad
Cuando visita un sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para que el sitio funcione como usted espera. Por lo general, la información no lo identifica directamente, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Dado que respetamos su derecho a la privacidad, puede optar por no permitir algunos tipos de cookies. Haga clic en los distintos encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, bloquear algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer. Lista de cookies
Cookies estrictamente necesarias
Siempre activo
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no pueden apagarse en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le alerte acerca de estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por terceros proveedores cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para poder medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y menos populares y a ver cómo los visitantes recorren el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorizar su rendimiento.
Cookies dirigidas
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas empresas pueden utilizarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación exclusiva de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.