Sensor de desocupación, voltaje de línea, relé doble, PIR, montaje en el techo, 1500SF, 120-277V, Provolt™
O4C15-IDW
Vacancy Sensor, Provolt™ lighting control, 2 Pole, Line Voltage, 8'-12' Ceiling Mount, Passive Infrared, Daylighting, Auto-Calibration, 1500 sq ft, 120-277V AC/CA 50/60HZ. Cumple con UL/CE, RoHS y el Título 20/24 de la CEC. Color: blanco.
El Provolt™ de Leviton. Provolt de Leviton combinan sensores de desocupación de voltaje de línea en una unidad autónoma. El diseño integrado alivia la necesidad de contar con un paquete de alimentación y un cableado de sensor de desocupación separados, lo que lo convierteenun...
Vacancy Sensor, Provolt™ lighting control, 2 Pole, Line Voltage, 8'-12' Ceiling Mount, Passive Infrared, Daylighting, Auto-Calibration, 1500 sq ft, 120-277V AC/CA 50/60HZ. Cumple con UL/CE, RoHS y el Título 20/24 de la CEC. Color: blanco.
El Provolt™ de Leviton. Provolt de Leviton combinan sensores de desocupación de voltaje de línea en una unidad autónoma. El diseño integrado alivia la necesidad de contar con un paquete de alimentación y un cableado de sensores de desocupación separados, lo cual la convierte en una solución de energía eficiente de bajo costo para nuevas construcciones y reacondicionamientos. Los cronómetros de desocupación analizan y se ajustan continuamente a las condiciones cambiantes con la tecnología más moderna basada en microprocesador para optimizar su rendimiento.
Tipo de producto: sensor de desocupación y fotocélula
Normas y certificaciones
Listados: se pueden usar para cumplir con los requisitos de detección de desocupación del Título 24, Parte 6 , UL 773A (Norma de ocupación), UL 924 (Equipo de emergencia), aprobado por cUL, Cumple con CE, certificación NOM, Cumple con RoHS, Cumple con NY LLC48
Especificaciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento: 32° a 104°F (0° a 40°C)
Humedad relativa: 0% a 90% sin condensación
Rango de temperatura de almacenamiento: -15° a 160°F (-26° a 71°C)
Especificaciones eléctricas
Consumo de corriente: 60-30mA
Frecuencia: 50/60Hz
Clasificación de carga: 120V, 50/60Hz: 8A, balastre electrónico, 800W/VA, tungsteno, balastre, motor de 1/4 CV - 230V, 50Hz: 6A/6AX, balastre electrónico, balastre magnético de tungsteno, motor de 1/3 CV - 277V, 50/60Hz: 5A, balastre electrónico, motor de 1200VA, 1/3 CV
Conexión de cable neutro: necesario
Voltaje: 120/230/277 V CA
Especificaciones de rendimiento
Cobertura (m2): 1500
Patrón: 360°
Autoadaptación: el tiempo de retardo y la sensibilidad se ajustan continuamente al patrón de uso de ocupación
Tiempos de espera de detección de desocupación (cronómetro de apagado retardado, característica de prueba de caminar exclusiva, cronómetro de detección falsa: el PIR (M/T) busca movimiento y apaga las luces después de 31 minutos de desocupación, lo que evita disparos falsos de sistemas de HVAC (U/S), el tiempo de retardo y las configuraciones guardadas están protegidas durante cortes de alimentación y regresarán al último estado conocido
Protección contra cortocircuito de salida
Entrada para interruptor manual local autoconfigurable exclusiva en la industria: se admiten interruptores momentáneos o sostenidos
Tiempo de retardo ajustable: 30s, 5min, 10min, 20min, 30min
Modo de prueba para puesta en marcha simplificada
El interruptor manual y la anulación de emergencia son circuitos de clase 1 o 2 . Se proporcionan circuitos clase 2 para mayor flexibilidad
Circuitos para “fallos seguros” exclusivos en la industria: en caso de fallo del producto, la característica “regreso a cerrado” hace que el relé vuelva al modo predeterminado, lo cual elimina las inquietudes relacionadas con la seguridad para la vida
Tecnología de estabilidad de entrada alta (High Inrush Stability, HIS) exclusiva en la industria diseñada para manejar las cargas electrónicas altas de entrada de balastre y ofrecen una durabilidad y un servicio inigualables
El relé con mecanismo de enganche 10A sólido y confiable que se sostiene mecánicamente brinda confiabilidad y un rendimiento sólido para todos los tipos de carga, y permite ahorrar energía en comparación con los relés que se sostienen electrónicamente
Las lentes de los modelos de PIR - infrarrojo pasivo se reemplazan fácilmente, y tienen código de color en rojo (gama media) para que los contratistas y los usuarios finales identifiquen fácilmente los lentes del suelo
El relé con mecanismo de enganche 10A sólido y confiable que se sostiene mecánicamente brinda confiabilidad y un rendimiento sólido para todos los tipos de carga y proporciona ahorro energético en comparación con los relés que se sostienen electrónicamente (rojo: titila cuando el infrarrojo detecta movimiento y emite una luz sin titilar durante el mal funcionamiento del producto, amarillo: titila durante el modo de prueba; emite una luz sin titilar con entrada de emergencia/sistema de gestión de edificios, azul: titila cuando se cambia la configuración de la perilla, verde: titila cuando se detecta ultrasonido)
Utilizamos y almacenamos cookies en su dispositivo para mejorar la navegación y funcionalidad del sitio, analizar el uso del sitio y ayudar en nuestros esfuerzos de marketing y publicidad. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad. Para aceptar todas las cookies, haga clic en “Aceptar todo”. Para elegir qué cookies opcionales permitir, haga clic en “Configuración de cookies”.
Centro de preferencias de privacidad
Su privacidad
Cookies estrictamente necesarias
Cookies funcionales
Cookies de rendimiento
Cookies dirigidas
Su privacidad
Cuando visita un sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para que el sitio funcione como usted espera. Por lo general, la información no lo identifica directamente, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Dado que respetamos su derecho a la privacidad, puede optar por no permitir algunos tipos de cookies. Haga clic en los distintos encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, bloquear algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer. Lista de cookies
Cookies estrictamente necesarias
Siempre activo
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no pueden apagarse en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le alerte acerca de estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por terceros proveedores cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para poder medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y menos populares y a ver cómo los visitantes recorren el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorizar su rendimiento.
Cookies dirigidas
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas empresas pueden utilizarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación exclusiva de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.