Sensor de ocupación con fotocélula integrada, voltaje de línea, relé doble, multitecnología, montaje en el techo, 2000SF, 120-277V, lente de rango extendido instalado, gama media incluida, Provolt™
O2C20-MDW
Occupancy Sensor with Photocell, Provolt™ lighting control, 2 Pole, Line Voltage, 8'-12' Ceiling, Multi-Technology, 2000 sq ft, Daylighting, Auto-Calibration, 120-277V AC/CA 50/60HZ. Cumple con UL/CE, RoHS y el Título 20/24 de la CEC. Color: blanco.
Los sensores de ocupación con relé doble Provolt™ de Leviton combinan sensores de ocupación de voltaje de línea y fotocélulas en una unidad autónoma. El diseño integrado alivia la necesidad de un paquete de alimentación y una ocupación independientes...
Color: blanco