El módulo separador SDX GPON de alto rendimiento permite una pérdida óptica baja para diseños de redes ópticas pasivas. El diseño de divisor basado en PLC está disponible en múltiples configuraciones para admitir redes de densidad media y alta para el espacio empresarial. El módulo SDX cabe en toda la línea de cajas SDX de Leviton, por lo que es flexible para diferentes tipos de implementaciones.
- La baja pérdida de inserción mejora el rendimiento de la red y la flexibilidad de diseño
- Diseño para insertar para una instalación fácil
- El módulo incluye conector SC/APC en el conductor de fibra
- Se adapta a cajas de montaje en pared y bastidor SDX
» Informe de soluciones: Sistemas PON(se abre en una pestaña nueva)
» Nota de aplicación: Instalación de caja Structured Media en sistema de techo acústico(se abre en una pestaña nueva)
» Nota de aplicación: Instalación de cajas Structured Media en entornos abiertos o sobre techos(se abre en una pestaña nueva)
» Nota de aplicación: Pruebas del sistema LAN óptico pasivo OPT-X PON(se abre en una pestaña nueva)
» Nota de aplicación: Instalación de componentes LAN ópticos pasivos en cajas de punto de consolidación(se abre en una pestaña nueva)
» Nota de aplicación: Cajas Structured Media utilizadas como punto de consolidación rentable(se abre en una pestaña nueva)