Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cajas UHDX OPT-X™

Las cajas de fibra de montaje en bastidor UHDX OPT-X proporcionan una interconexión entre el cable horizontal de la red troncal y el equipo activo, al tiempo que utilizan un espacio mínimo en bastidor en un marco o gabinete.
Cajas UHDX OPT-X
  1. Admite cintas y placas adaptadoras HDX de Leviton
  2. La mayor densidad por unidad de bastidor disponible: hasta 144 fibras con conectores LC o 1,728 fibras con 24-fiber conectores MTP®
  3. Las bandejas deslizables individuales brindan acceso fácil a los conectores en aplicaciones densas y reducen el impacto a las fibras que las rodean.
  4. La puerta delantera con bisagra protege los cordones de interconexión y ofrece una manera fácil de instalar, retirar y actualizar las tarjetas de etiqueta de ID de puerto
  5. Los localizadores de puerto altamente visibles en la parte frontal y trasera de la caja ayudan a identificar fácilmente los puertos específicos
  6. Las puertas con bisagra o las puertas extraíbles mejoran la accesibilidad de la trayectoria de los cables traseros
  7. Las defensas opcionales reducen la acumulación de polvo en la parte trasera de la caja
  8. El juego de accesorios está formado por ataduras de cable, tornillos de montaje con pestañas y etiqueta de tarjeta de ID de puerto
  9. Opciones de montaje en bastidor19-inch o 23-inch

Recommended Applications:
- Data Centers
- Entrance Facility
- 19" and 23" Racks and Cabinets

Results 1-8 of 8