Las cajas de montaje en pared OPT-X™ SDX de Leviton son una opción inteligente para implementar en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones y centros de redes remotas que requieren interconexión o empalme y, al mismo tiempo, ocupan un espacio mínimo. Esta línea flexible de cajas de fibra óptica simplifica la selección, la instalación y el proceso de mantenimiento para los contratistas y gerentes de TI.
- Disponible en cuatro tamaños:solución de interconexión flexible que admite de 24 LC a 288 fibras LC
- Seguridad de red: puertas con seguro y acceso de dos puertas para separar los lados del usuario y del servicio
- Protección del cable y cordón de interconexión: facilita a los contratistas la tarea de pelar y proteger los cables y revestimientos contra daños y pellizcos
- Ahorro de espacio:opciones compactas de montaje en riel DIN, montaje en pared y sin unidades de bastidor
- Uniformidad de red: las cajas se adaptan a las plataformas de interconexión SDX y HDX de Leviton
- Empalme en campo: incluye bandejas de empalmes y módulos de empalme autónomos
- Opciones de montaje:instalaciones de montaje en pared, riel DIN, sin unidades de bastidor o de pared de cubículo
Aplicaciones recomendadas
-Sala
de telecomunicaciones -Sala de equipos