- El modelo3500 tiene puertas con doble bisagra superior
- El modelo502H tiene una única puerta con bisagra superior
- El modelo530 tiene una puerta de bisagra izquierda
- Los modelos502H y 3500 tienen candado para mayor seguridad
- El mecanismo de bisagra único mantiene la puerta abierta para facilitar la instalación y el mantenimiento
- Cumple con Telecordia GR-49 CORE (requisito general para productos de interfaz de red telefónica al aire libre)
Aplicaciones recomendadas
-Punto
de demarcación -Sala
de telecomunicaciones -Sala
de equipos -Montaje en pared