Características principales de LIGHTSPACE de montaje en bastidor:
- Anillos de manejo de cable largo para enrutamiento de puente mejorado
- Apilable para ajuste de tamaño personalizado
- Abrazaderas de sillín para manejo de cables frontal
- Entrada lateral para cableado de red troncal
- Las cajas admiten configuración personalizada
- Fabricado en aluminio de alta resistencia, con revestimiento en polvo color blanco oficina central
- Mounts on standard 19" and 23" racks and cabinets
Cajas de distribución óptica serie DP LIGHTSPACE
Las cajas de distribución óptica serie DP están diseñadas para proteger, manejar y organizar terminaciones de fibra en un entorno de montaje en bastidor. Son compatibles con LGX® y permiten a los usuarios completar y expandir sistemas anteriores. Las cajas DP están disponibles en tamaños 3 .
Cajas de empalme y distribución óptica serie DPC LIGHTSPACE
Las cajas de empalme y distribución óptica serie DPC son unidades de combinación diseñadas para proteger, manejar y organizar empalmes y terminaciones de fibra en un entorno de montaje en bastidor. Son compatibles con LGX® y permiten a los usuarios completar y expandir sistemas anteriores.
Las cajas DPC están disponibles en cuatro tamaños y pueden combinarse para proporcionar empalme y terminación en una única unidad ensamblada de fábrica.
Cajas de empalme óptico serie DPS LIGHTSPACE
Las cajas de empalme óptico serie DPS están diseñadas para proteger, manejar y organizar empalmes de fibra en un entorno de montaje en bastidor. Son compatibles con LGX® y permiten a los usuarios completar y expandir sistemas anteriores.
Las cajas DPS están disponibles en tamaños 3 y pueden comprarse por separado o en cualquier combinación para satisfacer las necesidades de instalación de los usuarios. El soporte de bandeja único permite a los usuarios seleccionar entre una variedad de estilos de bandejas de empalmes, incluidas las capacidades de fibra de 12 y 24 .