- Hasta 96 fibras (usando LC) en una caja 1RU , 192 fibras en una caja 2RU, 288 fibras en una caja 3RU y 384 fibras en una caja 4RU usando placas adaptadoras HDX, módulos de empalme o cintas MTP®
- La caja admite cintas MTP® Base8, Base12y Base24 , placas adaptadoras HDX y módulos de empalme HDX
- Las bandejas deslizantes se extraen completamente para facilitar las terminaciones en campo
- La bandeja deslizante se desliza hacia delante, lo que permite accesibilidad a las divisiones de la parte frontal y trasera después de la instalación
- Entradas laterales en la parte posterior de la caja para cableado troncal de red troncal
- Cubierta/puerta trasera extraíble para acceso abierto en cajas 1RU, 2RUy 3RU
- Una sola persona puede instalar todos los tamaños de caja
- Las defensas traseras reducen la acumulación de polvo (se venden por separado)
- Identificación de ubicación de puertos visible
Recommended Applications:
- Data Centers
- Equipment Rooms
- 19" and 23" Racks and Cabinets