Las cajas económicas de montaje en bastidor 500i SDX son ideales para aplicaciones de empresas pequeñas y cuentan con una cubierta extraíble de una sola pieza para tener acceso completo a la parte posterior de la caja. 500i Las cajas SDX se ofrecen en tamaños 1RU, 2RUy 3RU .
- Interconexión de hasta 72 fibras LC por unidad de bastidor
- La división del adaptador de montaje empotrado facilita movimientos, adiciones y cambios
- Los anillos de fibra apilables simplifican la organización y el enrutamiento de cables
- La cubierta extraíble de una sola pieza permite tener acceso completo a la parte trasera de la caja
- Fabricado en acero 16-gauge , con revestimiento en polvo negro
- Acepta placas adaptadoras SDX y/o cintas SDX MTP®
- Accepts injection molded splice trays and 4" x 7" metal splice trays
- El juego de accesorios está formado por ataduras de cable, tornillos de montaje con pestañas y etiqueta de ID de puerto
- Juegos de montaje de alivio contra tirones opcionales (para la instalación en el lateral de la caja o el poste del bastidor)
- 1RU and 3RU flush-mount panels accept SDX adapter plates and mount to 19" racks and cabinets
- La bandeja de manejo de cables del cordón de interconexión complementaria opcional (se vende por separado) utiliza la unidad de bastidores existente
Recommended Applications:
-Equipment Room
-Telecommunications Room
-19" and 23" Racks and Cabinets