Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

E2X Enganche

Sistema de fibra óptica mundial OPT-X™

Sistema de fibra mundial OPT-X E2X Engage

La plataforma de interconexión de alta densidad e2XHD de Leviton funciona con cables de cobre y fibra preterminados para adaptarse a una amplia variedad de necesidades de red y ubicaciones de implementación. El nivel de rendimiento mejorado de Engage ofrece alcance óptico más allá de los estándares industriales para conexiones de alta velocidad. Los sistemas de fibra OPT-X son soluciones mundiales disponibles para especificar en cualquier lugar del mundo.

  • Interconexión abierta de alta densidad: El acceso posterior y la instalación de las cintas, el cableado y el manejo de cables proporcionan una instalación y mantenimiento más rápidos desde el primer día para traslados, adiciones y cambios con un diseño de interconexión abierta eficiente.
  • Canales ópticos de alto rendimiento: El rendimiento óptico de baja pérdida mejorado en troncos, cordones de interconexión de matriz y cintas Engage extiende los canales más allá de las especificaciones estándar de la industria.
  • Solución rentable para redes típicas: Ofrece el mejor valor para las arquitecturas de red más comunes con 2 a 6 puntos de conexión en el canal.
  • Conexiones multimedia: Los paneles planos y en ángulo e2XHD permiten una combinación de cintas de inserción de fibra y cobre de Leviton para interfaces de red ópticas y de manejo.

Los troncos preterminados, los cordones de interconexión de matriz y las cintas OPT-X Engage ofrecen conectividad de baja pérdida y soluciones de alto rendimiento que superan los estándares industriales. La garantía de rendimiento y los cálculos de distancia extendida están disponibles a través de pruebas y análisis exhaustivos con la herramienta de verificación de enlace óptico de Leviton.

Plataforma de interconexióne2XHD

  • Lose2XHD paneles planos y en ángulo admiten hasta 96 fibras LC para 48 puertos en 1RU
  • Los paneles aceptan e2XHD cintas, módulos pasantes y espacios en blanco
  • Las cintas permiten la instalación y extracción sencillas con una sola mano desde la parte posterior del panel

Cordones de interconexión dúplex

  • El revestimiento y las fundas del cable tienen código de color para facilitar la identificación de la fibra
  • 100% probado para pérdida de inserción y monomodo para pérdida de retorno

Cordones de matriz MTP® de baja pérdida OPT-X™ Engage

  • Diseñado para interconectar cableado estructurado directamente en equipos activos con una interfaz de transceptor MPO/MTP
  • Ofrecen un rendimiento de pérdida baja para soportar distancias más largas y, al mismo tiempo, mantenerse dentro de los límites de pérdida baja del IEEE
  • Conectores MTP en 8 o 12 fibras para máxima flexibilidad de diseño de red

Enlaces de fibra de baja pérdida OPT-X™ Engage SJX

  • Los conjuntos de cables troncales MTP®terminados y probados en fábrica cuentan con conectores de baja pérdida para soportar distancias más largas sin dejar de cumplir con los límites de baja pérdida del IEEE
  • Hasta 144-fiber opciones, con terminaciones disponibles en configuraciones de Base8 y Base12
  • Disponible en clasificaciones de cables plenum y riser/LSZH CPR