- Las cajas posteriores de montaje superficial de dos piezas encajan juntas fácilmente para adaptarse a los productos de montaje empotrado para paredes, separadores, armarios, escritorios y mobiliario modular de Leviton
- Disponibles en dos tamaños para incluir productos de distintas profundidades y con distintos métodos de terminación
- Orificios en todos los lados para la entrada de cables
- Las opciones de montaje incluyen tornillos y cinta adhesiva por ambos lados (suministrados por el instalador), soportes para mobiliario modular o montaje con imanes
- Disponible en cuatro colores
Note: Order the 1.45" depth to fit voice jacks, or the 1.89" depth to fit Leviton Duplex 106, Quad 106® and TR Plus® and to ensure sufficient Category 5 cable bend radius.