Presentación del nuevo sistema eléctrico inteligente Renu de conectividad de datos de Leviton. QUICKPORT™ placas de pared compatibles se insertan y extraen rápida y fácilmente sin herramientas, lo que simplifica la instalación y el mantenimiento continuo. Escoja entre los distintos insertos y placas de pared en Blanco en blanco, Arena navajo y Negro ónix de Renu. La colección completa de Renu incluye 20 opciones de color y una amplia selección de estilos de interruptor, atenuador y tomacorriente.
- Los insertos aceptan todos los conectores QUICKPORT
- Las placas de pared sin tornillos se colocan fácilmente en cualquier inserto o producto Renu
- Un tamaño ligeramente mayor cubre las imperfecciones de la pared
- El diseño de machihembrado simplifica la alineación en las instalaciones de unidades múltiples
- El anillo adaptador permite el uso de productos Decora® con placas de pared Renu
- Disponible en tres colores estándar para combinar con la línea QUICKPORT de grado comercial
- 17 colores de placa de pared adicionales más interruptores, atenuadores y tomacorrientes disponibles
- Con certificación cULus
- Garantía limitada de5 años