- Compatible con todos los adaptadores y conectores QUICKPORT, incluidos los protegidos
- Fabricado con acero inoxidable 304 con acabado pulido para brindar resistencia a la corrosión en un material no magnético
- Disponible con unidad única y doble
- Se ofrece una unidad en 1, 2, 3, 4y 6 puertos
- Se ofrecen unidades dobles en 2, 4, 6, 8y 12 puertos