Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Placas de pared de una unidad en ángulo con ventanas ID

Placas de pared de una unidad QUICKPORT
  • Compatible con todos los conectores QUICKPORT
  • Fabricada en plástico ABS que aporta resistencia superior a los impactos, productos químicos y disolventes en comparación con otros plásticos
  • Garantiza el manejo óptimo de cables y el radio de curvatura correcto en la parte delantera y posterior del conector
  • Aprobado por cULus, material pirorretardante con clasificación UL 94V-0
  • Placas de pared en ángulo 2- o 4-port configurables en el campo
  • La ventana de designación admite etiquetas de Leviton (41080-IDW) para una identificación fácil y clara
  • Disponible en cuatro colores, con tornillos haciendo juego
Resultados 1-10 de 10