LaPoE aporta beneficios importantes a las redes empresariales: es una forma inteligente de maximizar las capacidades, la eficiencia y el control de su red, al tiempo que reduce los costos de cableado y mano de obra. La creciente gama de productos habilitados para PoE puede tener requisitos de alimentación y ancho de banda variables, por lo que es importante contar con la infraestructura de cableado adecuada para admitir estas aplicaciones.
Cableado para PoE de alta potencia
Las aplicaciones típicas que requieren PoE alta incluyen puntos de acceso inalámbrico, iluminación PoE, sistemas de videoconferencia y cámaras de seguridad IP. Estos productos pueden requerir alimentación a 60 W o más. Esto hace que el cableado CAT 6A sea imprescindible, y los componentes del sistema de cableado deben diseñarse para minimizar los aumentos de temperatura y cumplir con los estándares industriales de rendimiento y construcción.
PoE para productos inteligentes e IoT
Muchos más productos inteligentes remotos se unen a la LAN, incluida una gama de controles de acceso de seguridad para edificios, termostatos, relojes IP y alarmas contra incendios. Por lo general, estos productos requieren menor ancho de banda y alimentación, menos de 30 W. Los sistemas CAT 6 y 5e optimizados para PoE de Leviton con conductores de 24 AWG o 23 AWG pueden ser ideales para estas aplicaciones.