Cargando...

RDT EXTREME™

Sistema UTP Cat 6A MILLENNIUM™

Sistema UTP de MILENIO Cat 6A RDT EXTREME

Un sistema de cableado estructurado Cat 6A de alta densidad que cuenta con conectores EXTREME y cable RDT. Es ideal para aplicaciones empresariales que requieren un diseño compacto y un rendimiento de 10GBASE-T, así como para actualizaciones de sistemas en vías existentes o cuando el espacio de la vía es limitado.

Recomendado para:

  • Sistemas empresariales sostenibles que requieren menos emisiones de transporte y uso de materiales
  • Actualizar el cableado Cat 5e y Cat 6 en vías existentes o donde la capacidad de la vía es limitada
  • Aplicaciones de red para entornos comerciales, de cuidado de la salud, educación, gobierno, almacenamiento y centros de transporte
  • Aplicaciones que requieren compatibilidad con PoE de hasta 100 W
  • Seguridad basada en IP y sistemas de automatización de edificios que utilizan cableado UTP
  • Aplicaciones inalámbricas compatibles con IEEE 802.11ac/Wi-Fi 5 y superior
  • Aplicaciones de edificios inteligentes que optimizan la sostenibilidad medioambiental
  • Empresas mundiales que desean un rendimiento confiable del sistema de 6A en todas partes

El sistema CAT 6A  EXTREME DE  MILAGENIO DE ACERO INOXIDABLE combina un rendimiento garantizado de alta calidad con un diseño fácil de usar para permitir instalaciones rápidas y fáciles. Con un rendimiento mejorado y una durabilidad del sistema inigualable, los conectores EXTREME con cable de acero inoxidable son adecuados para una amplia gama de redes empresariales y comerciales, y superan los estándares de PoE de hasta 100 W.

El sistema es retrocompatible con los requisitos de los sistemas Cat 6 y Cat 5e, y viene con una garantía limitada de por vida cuando es instalado por un instalador certificado de Leviton.

Conectores CAT 6A QUICKPORT™ clasificados por canales EXTREME™

  • Termina conductores sólidos AWG 26 a 22 y conductores trenzados AWG 24 a 22
  • Termina conductores trenzados AWG 26 hasta 5 veces
  • La tecnología patentada de fuerza de retención protege contra daños en las púas de clavijas de 4  o 6 clavijas
  • Diafonía exógena suprimida por el cono de silencio, el cuerpo metalizado y la nueva placa de circuitos impresos

Paneles de interconexión modulares y Cat 6A 110-Style

  • La terminación simple y el enrutamiento de cables mejorado se combinan con la resistencia y la durabilidad
  • Los paneles modulares QUICKPORT incluyen opciones de alta densidad, barras de manejo de cables y bloques de puerto para escribir
  • Los paneles de interconexión estilo 110 están clasificados por componentes para rendimiento CAT 6A y especialmente diseñados para terminaciones más rápidas y fáciles

Recursos


Cordones de interconexión estándar y de alta flexibilidad Cat 6A

  • Diseño innovador de clavija y funda compacta para proporcionar mejor flexibilidad, durabilidad y radio de curvatura.
  • La clavija protegida proporciona una conexión a tierra adecuada y la capacidad de usar el cordón en aplicaciones protegidas y UTP
  • Los cordones de interconexión de alta flexibilidad de diámetro externo pequeño ofrecen interconexión flexible de alta densidad

Recursos


Cable UTP Cat 6A RDT

  •  La familia de cables UTP Cat 6A más pequeña de la industria que ofrece márgenes de rendimiento por encima del estándar
  • El diámetro pequeño del cable le permite encajar en vías originalmente diseñadas para cables CAT 5e y CAT 6
  • La eliminación del relleno cruzado de cables aumenta la velocidad de instalación y reduce el desperdicio en el lugar de trabajo
  • Compatible con aplicaciones de gran ancho de banda y PoE
  • Obtenga más información acerca del cable RDT »

Recursos