El ensamble de la cámara plenum VXC crea un método rentable para la terminación de cables para puntos de acceso inalámbricos, cámaras de vídeo y otros productos montados en el techo. Este conjunto con clasificación Cat 6A incluye un acoplador VXC (también se vende por separado) que crea una conexión duradera sin necesidad de punzado ni otras herramientas exclusivas. El conjunto también incluye una clavija de tamaño estándar y un cable de interconexión trenzado flexible. El conjunto VXC tiene clasificación plenum y puede usarse en aplicaciones de montaje en riel y plenum.