- Compatible con puertos RJ-45 estándar de la industria en equipos electrónicos, paneles de interconexión y conectores
- Los mecanismos de bloqueo con patente pendiente no se pueden liberar sin la herramienta de extracción del mismo color.
- Compatible con equipos de red de alta densidad y paneles de interconexión 1RU y 48-port
- Disponible en ocho colores para reservar, identificar, separar, proteger y asegurar los puertos de red.
- La caja transparente permite la codificación por color, a la vez que mantiene la visibilidad de los LED de enlace/estado de los equipos electrónicos.
- Disponible en UTP y protegido
- Fabricado en Estados Unidos
Llame al 800.722.2082 para obtener asistencia para crear su pedido personalizado.