Todos los cordones de interconexión de Leviton son componentes de una solución de infraestructura de red clasificada por categoría que también incluye conectores, paneles de interconexión y cableado de socios de Leviton aprobado. Para obtener un rendimiento óptimo y una garantía completa del sistema, utilice un instalador de Leviton para instalar sus componentes de Leviton.
- Probado y verificado para cumplir con los requisitos de componentes CAT 6 para los estándares TIA, ISO/IEC y EN
- La clavija y funda compactas promueven un radio de curvatura instalado más corto, ideal para aplicaciones de profundidad limitada
- El diseño de clavija sin enganche evita la rotura de la lengüeta
- Alivio de tensión integrado
- Conductores trenzados para proporcionar más flexibilidad
- CableadoT568B para funcionar en aplicaciones T568A o T568B
- Todos los cordones de interconexión son retrocompatibles con clasificaciones anteriores de categoría ANSI/TIA
- Rendimiento de canal verificado mediante pruebas de terceros en 4-connector, 100-meter canales
- Admite marcadores de funda de color con clip para identificar redes
- Compatible con el sistema Secure RJ de Leviton
- Compatible con aplicaciones de alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) definidas por IEEE 802.3bt PoE tipo 1, 2, 3, 4 (90 W máx.); Cisco UPOE, UPOE+ (90 W máx.); y alimentación a través de HDBaseT™ PoH (95 W máx.)