Las instalaciones de redes grandes pueden ser engorrosas y llevar mucho tiempo, ya que los trabajadores necesitan abrir cientos, a veces miles, de conectores empaquetados individualmente. Optimice la instalación con el empaquetado a granel QUICKPACK de Leviton. Las bolsas QUICKPACK permiten un desempaquetado y una implementación más rápidos, y reducen el desperdicio de material en comparación con los conectores en bolsas individuales.
- Los paquetes a granel QUICKPACK están disponibles para los conectores CAT 6 y CAT 5e EXTREME™, así como los conectores CAT 5e GIGAMAX™
- El pedido de 150 paquetes incluye 6 bolsas de 25 conectores y una herramienta punzadora JackRapid enviada con el pedido
- Los paquetes a granel están disponibles en 13 colores de conectores
- Los conectores UTP EXTREME incluyen la tecnología patentada de fuerza de retención para una mayor integridad de la red y emparejan torres de separación para lograr terminaciones más rápidas y sencillas
- Los conectores UTP GIGAMAX cuentan con un marco de una pieza diseñado para brindar durabilidad y un perfil de conector estrecho para instalaciones de alta densidad
Para ver todas nuestras opciones de QUICKPACK, haga clic aquí »